【商品仕様】・…JIS番号/内径×線径(入数):・P-10/9.8×1.9mm...
Loading...
【商品仕様】
・<セット内容>…JIS番号/内径×線径(入数):
・P-10/9.8×1.9mm(10)
・P-10A/9.8×2.4mm(10)
・P-11/10.8×2.4mm(10)
・P-12/11.8×2.4mm(10)
・P-12.5/12.3×2.4mm(10)
・P-14/13.8×2.4mm(10)
・P-15/14.8×2.4mm(10)
・P-16/15.8×2.4mm(10)
・P-18/17.8×2.4mm(10)
・P-20/19.8×2.4mm(10)
・P-21/20.8×2.4mm(10)
・P-22/21.8×2.4mm(10)
・P-22.4/22.1×3.5mm(10)
・P-24/23.7×3.5mm(10)
・P-25/24.7×3.5mm(10)
・P-25.5/25.2×3.5mm(10)
・P-26/25.7×3.5mm(10)
・P-28/27.7×3.5mm(10)
・P-30/29.7×3.5mm(10)
・耐油、高圧
・材質…ニトリルゴム1種B
・ケースサイズ…280×187×41mm
・総重量…425g
・JAN:4548745319873
EA423RA-13で型番確定
オーリングセット(19サイズ)の型番EA423RA-13のページです。
型番EA423RA-13に関する仕様情報を記載しております。