(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーリングキット

オーリングキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
30,323円
税込価格
33,355円

【商品仕様】・…・加工治具・瞬間接着剤495(20g)・後処理液(29.57m...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    Oリング
  • 規格:
    フリー指定
  • 材質:
    Buna-N
  • ケースサイズ:
    213×202×93mm
  • セット内容:
    加工治具、瞬間接着剤、後処理液、O-リングカッター、洗浄液、O-リング用ゴムコード
  • 総重量:
    650g
  • メーカー型番:
    35446
  • メーカー:
    LOCTITE(ロックタイト)

型番

EA423R 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

EA423R

1個

30,323( 33,355円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…
・加工治具
・瞬間接着剤495(20g)
・後処理液(29.57ml)
・O-リングカッター
・洗浄液(29.5ml)
・O-リング用ゴムコード
・ケースサイズ…213×202×93mm
・総重量…650g
・様々なサイズのオーリングが作成可能なキットです。
・JAN:4518340832879

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーリングキット

オーリングキット

    オーリングキット A423M

    オーリングキット A423M

      φ1/4""-5/8"" オーリングセット

      φ1/4""-5/8"" オーリングセット

        オイルシール(タイプ4/ニトリル)

        オイルシール(タイプ4/ニトリル)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 30,323円 14,628円 1,955円 369円
          通常出荷日 19日目   1日目   1日目   1日目  
          種類 Oリング Oリング Oリング 特殊形状リング
          規格 フリー指定 フリー指定 その他 その他
          材質 Buna-N ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
          ケースサイズ 213×202×93mm 425×250×125mm 218×143×47mm -
          セット内容 加工治具、瞬間接着剤、後処理液、O-リングカッター、洗浄液、O-リング用ゴムコード 巻尺、シアノアクリレート接着剤(3g)、カッター、カッティングブロック、Oリング用ゴムコード 内径×線径(入数):1/4"×1/16"(15)、5/16"×1/16"(15)、3/8"×1/16"(10)、1/2"×1/16"(10)、3/8"×3/32"(10)、7/16"×3/32"(10)、1/2"×3/32"(10)、9/16"×3/32"(10)、5/8"×3/32"(10)、11/16"×3/32"(10)、3/4"×3/32"(10)、7/32"×1/16"(15)、3/4"×1/8"(10)、3/16"×1/16"(20)、5/32"×1/16"(20)、1/8"×1/16"(20)、13/16"×1/8"(10)、5/8"×1/16"(10) -

          オーリングキットのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          Oリングカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました