(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーリングセット(6サイズ/フランジ用)

オーリングセット(6サイズ/フランジ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,413円
税込単価
9,254円

【商品仕様】・…内径×線径(入数):18.66×3.53mm(50)25×3....

詳細情報を確認する

  • 特性・用途:
    耐熱性
  • 種類:
    Oリング
  • 規格:
    その他
  • 線径(mm):
    3.53
  • 材質:
    フッ素ゴム
  • ケースサイズ:
    220×140×45(H)mm
  • セット内容:
    内径×線径(入数):18.66×3.53mm(50)、25×3.53mm(25)、32.92×3.53mm(15)、37.70×3.53mm(15)、47.22×3.53mm(10)、56.74×3.53mm(10)
  • 材質詳細:
    フッ素ゴム(バイトン)
  • 総重量:
    360g

型番

EA423MD 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA423MD

1個

8,413( 9,254円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…内径×線径(入数):18.66×3.53mm(50)25×3.53mm(25)32.92×3.53mm(15)37.70×3.53mm(15)47.22×3.53mm(10)56.74×3.53mm(10)
・ケースサイズ…220×140×45(H)mm
・材質…ニトリルゴムB
・総重量…360g
・JAN:4548745198010

Loading...

EA423MDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーリングセット(6サイズ/フランジ用)の型番EA423MDのページです。
型番EA423MDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーリングセット(6サイズ/フランジ用)

オーリングセット(6サイズ/フランジ用)

    オーリングセット(8サイズ/ホースカップリング用)

    オーリングセット(8サイズ/ホースカップリング用)

      オーリングセット(18サイズ/メトリックサイズ)

      オーリングセット(18サイズ/メトリックサイズ)

        D リングセット(5サイズ)

        D リングセット(5サイズ)

          オーリングセット(19サイズ)

          オーリングセット(19サイズ)

            オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)

            オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)

              φ3-20mm オーリングセット

              φ3-20mm オーリングセット

                運動用オーリングセット(26サイズ) JIS番号:P-□

                運動用オーリングセット(26サイズ) JIS番号:P-□

                  オーリングセット(30サイズ)

                  オーリングセット(30サイズ)

                    φ3.0-30.2mm オーリングセット(30サイズ)

                    φ3.0-30.2mm オーリングセット(30サイズ)

                      φ3/32-1・1/2"" オーリングセット(インチサイズ)

                      φ3/32-1・1/2"" オーリングセット(インチサイズ)

                        固定用オーリングセット(26サイズ) JIS番号:S-□

                        固定用オーリングセット(26サイズ) JIS番号:S-□

                          オーリングセット(30サイズ/インチサイズ)

                          オーリングセット(30サイズ/インチサイズ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 8,413円 7,797円 6,689円 12,477円 11,899円 6,676円 2,025円 17,307円 7,202円 29,125円 18,044円 15,907円 6,203円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            特性・用途 耐熱性 - - - - - - - - - - - -
                            種類 Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング
                            規格 その他 その他 その他 その他 P(運動・固定用) その他 その他 P(運動・固定用) P(運動・固定用) その他 その他 S(低圧固定用) その他
                            線径(mm) 3.53 - - 3.4 - - - - - - - - 1.78・2.62・3.53
                            材質 フッ素ゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム

                            オーリングセット(6サイズ/フランジ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            Oリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました