(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA153E-13
フロースイッチ フロースイッチ

フロースイッチ EA153E-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,499円
税込単価
15,949円

エスコ社製の圧力センサ用・流量センサ用のフロースイッチです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フロースイッチ
  • 配管口の種類:
    めねじ
  • 配管ねじの種類:
    Rc(R)
  • センサ・モニタ構造:
    一体形
  • 流体の種類:
  • 耐圧力(MPa):
    1
  • 流体温度:
    5~60℃
  • サイズ:
    Φ80×91×91mm
  • 使用圧力:
    0.03~0.5MPa
  • 周囲温度:
    5~60℃
  • 接点:
    1c接点
  • 接点容量:
    AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A

型番

EA153E-13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA153E-13 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
流量範囲(最大値)(L/min)
配管ねじの呼び
検知可能流量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153E-13

10~50未満
3/8
5~20L/分
4518340453791

1個

14,499( 15,949円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ社製の圧力センサ用・流量センサ用のフロースイッチです。

EA153E-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロースイッチの型番EA153E-13のページです。
型番EA153E-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロースイッチ

フロースイッチ

    Rc 3/4"" フロースイッチ

    Rc 3/4"" フロースイッチ

      圧力スイッチ BNタイプ

      圧力スイッチ BNタイプ

        調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ

        調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ

          動作表示灯付圧力スイッチ

          動作表示灯付圧力スイッチ

            フロースイッチ BN-13シリーズ

            フロースイッチ BN-13シリーズ

              圧力スイッチ 有接点リードスイッチ式 IS10シリーズ

              圧力スイッチ 有接点リードスイッチ式 IS10シリーズ

                2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ

                2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ

                  ユニコントロールズ TRR-100 リリーフ弁

                  ユニコントロールズ TRR-100 リリーフ弁

                    圧力スイッチ

                    圧力スイッチ

                      デジタル圧力センサ

                      デジタル圧力センサ

                        IoT液体流量センサ アダプタ【E8FC】

                        IoT液体流量センサ アダプタ【E8FC】

                          3色表示 電磁式デジタルフロースイッチ LFEシリーズ

                          3色表示 電磁式デジタルフロースイッチ LFEシリーズ

                            メーカー エスコ エスコ 日本精器 AirTAC(エアタック) SMC 日本精器 SMC SMC ユニコントロールズ ミスミ ミスミ オムロン SMC
                            通常価格 14,499円 23,502円 5,489円 128円 13,510円 9,989円 4,334円 16,021円 13,132円 5,110円 6,620円 5,795円 48,874円
                            通常出荷日 1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   3日目~  
                            種類 フロースイッチ フロースイッチ 圧力スイッチ - 圧力スイッチ フロースイッチ 圧力スイッチ フロースイッチ - 圧力スイッチ 圧力センサ 金具 フロースイッチ
                            配管口の種類 めねじ めねじ - - おねじ めねじ - - - おねじ おねじ おねじ めねじ
                            配管ねじの種類 Rc(R) Rc(R) - - - RC - - - - - - -
                            センサ・モニタ構造 一体形 一体形 - - 一体形 - 分離型・センサ部 表示一体型 - - 分離形・コネクタ接続 - -
                            流体の種類 空気 - 空気 / 水 / クーラント液 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / 都市ガス / メタンガス / プロパンガス 清水 空気 空気 / 窒素ガス - - - - 水 / クーラント液

                            フロースイッチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA153E-14
                            EA153E-24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            流量範囲(最大値)
                            (L/min)
                            配管ねじの呼び 検知可能流量 JANコード

                            14,499円

                            ( 15,949円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10~50未満1/25~20L/分4518340453814

                            15,128円

                            ( 16,641円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ~10未満1/20.8~5L/分4518340453838

                            圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました