種類 | 継手 | 接続種類 | ねじ(端末) |
---|---|---|---|
接続形状 | キャップ | ねじの種類1 | G(めねじ) |
ねじの呼び1 | 1/8B(6A) | 材質 | 黄銅 |
表面処理 | ニッケルメッキ | 最高使用圧力区分 | 1.0Mpa以下 |
最高使用圧力(MPa) | 0.8 | 使用流体 | 水 / 空気 |
全長 | 12mm | 重量 | 約11g |
六角対辺 | 14mm | JANコード | 4548745732917 |
ねじ有効長 | 9mm | - | - |
【特長】・エスコ ホース用継手 シールキャップ(真鍮製)です。
この商品に近い類似品がありませんでした。
シールキャップ(真鍮製)の型番EA141CJ-1のページです。
型番EA141CJ-1に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EA141CJ-2 |
EA141CJ-3 |
EA141CJ-4 |
EA141CJ-6 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ねじの呼び1 | 全長 | 重量 | 六角対辺 | JANコード | ねじ有効長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410円 ( 451円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1/4B(8A) | 14mm | 約17g | 17mm | 4548745732924 | 10mm | |
679円 ( 747円 ) | 1個 | - | 1日目 | 3/8B(10A) | 15.5mm | 約27g | 22mm | 4548745732931 | 11mm | |
960円 ( 1,056円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1/2B(15A) | 17mm | 約28g | 24mm | 4548745729658 | 12mm | |
1,519円 ( 1,671円 ) | 1個 | - | 1日目 | 3/4B(20A) | 17.5mm | 約47g | 30mm | 4548745732948 | 13mm |
型番 |
---|