(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

雄ねじステム(真鍮 ニッケルメッキ)

雄ねじステム(真鍮 ニッケルメッキ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
357円 ~ 2,282円
税込価格
393円 ~ 2,510円

【特長】・エスコ ホース用継手 (真鍮 ニッケルメッキ)です。

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
接続ねじの呼び
適用ホース内径(φ)
ねじ有効長
ステム有効長
全長
六角対辺
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8B
6
7mm
20mm
32mm
13mm
約10g
4548745731576

1個

357( 393円 )

1日目

1/8B
9
7mm
20mm
32mm
13mm
約13g
4548745729634

1個

363( 399円 )

9日目

1/4B
6
9mm
20mm
34mm
17mm
約16g
4548745732443

1個

459( 505円 )

9日目

1/4B
9
9mm
20mm
34mm
17mm
約19g
4548745732450

1個

495( 545円 )

9日目

3/8B
9
10mm
20mm
35mm
19mm
約24g
4548745732467

1個

650( 715円 )

1日目

1/2B
14
10mm
24mm
40mm
24mm
約39g
4548745732665

1個

853( 938円 )

9日目

3/4B
20
12mm
28mm
47mm
30mm
約87g
4548745732672

1個

2,282( 2,510円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ ホース用継手 (真鍮 ニッケルメッキ)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雄ねじステム(真鍮 ニッケルメッキ)

雄ねじステム(真鍮 ニッケルメッキ)

    雄ねじステム(ステンレス製 SCS13)

    雄ねじステム(ステンレス製 SCS13)

      ニップルR(真鍮製)

      ニップルR(真鍮製)

        ニップル G(真鍮製)

        ニップル G(真鍮製)

          異径ニップル R(真鍮製)

          異径ニップル R(真鍮製)

            雄ねじステム(1個)

            雄ねじステム(1個)

              雄ねじステム(スイベル式)

              雄ねじステム(スイベル式)

                R 1/4"" 雄ねじプラグ

                R 1/4"" 雄ねじプラグ

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 357円 4,577円 299円 287円 365円 1,731円 880円 322円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                  種類 ホース用継手 ホース用継手 - - - ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手
                  本体材質 黄銅 ステンレス - - - 黄銅 黄銅 スチール
                  形状 ストレート ストレート - - - ストレート ストレート ストレート
                  ホース接続種類 タケノコ タケノコ - - - タケノコ タケノコ その他
                  接続種類 おねじ おねじ - - - おねじ おねじ おねじ

                  雄ねじステム(真鍮 ニッケルメッキ)のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  配管とホースの接続
                  評価 5.0満足度:5.02023/04/30
                  奥までねじ込みたい関係で柔らかい真鍮の継手を選びたかったので購入。メッキされているので、古くなっても錆びないのが良いです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました