(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T型コネクターR(真鍮製)

T型コネクターR(真鍮製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
795円 ~ 2,080円
税込価格
875円 ~ 2,288円

【特長】・エスコ ホース用継手 T型コネクターR(真鍮製)。

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
サイズ
重量
六角対辺
JANコード
ねじ有効長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8B(6A)
b:35.5mm、h:17.8mm
約20g
10mm
4548745736908
8mm

1個

795( 875円 )

1日目

1/4B(8A)
b:42mm、h:21mm
約30g
11mm
4548745736915
11mm

1個

1,043( 1,147円 )

1日目

3/8B(10A)
b:50.5mm、h:25.3mm
約56g
13mm
4548745736922
12mm

1個

1,595( 1,755円 )

1日目

1/2B(15A)
b:57mm、h:28.5mm
約128g
17mm
4548745736779
14mm

1個

2,080( 2,288円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ ホース用継手 T型コネクターR(真鍮製)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T型コネクターR(真鍮製)

T型コネクターR(真鍮製)

    T型コネクターR×G(真鍮製)

    T型コネクターR×G(真鍮製)

      T型コネクターG(真鍮製)

      T型コネクターG(真鍮製)

        G 1/2""xG 1/2"" エルボーコネクター(真鍮製)

        G 1/2""xG 1/2"" エルボーコネクター(真鍮製)

          エルボーコネクターG(真鍮製)

          エルボーコネクターG(真鍮製)

            エルボーコネクターR×G(真鍮製)

            エルボーコネクターR×G(真鍮製)

              エルボーコネクターR(真鍮製)

              エルボーコネクターR(真鍮製)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 795円 756円 869円 1,895円 629円 578円 755円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目  
                種類 継手 - - - 継手 継手 継手
                接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 - - - ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・同種
                接続形状 ティー - - - エルボ エルボ エルボ
                ねじの種類1 R - - - G(めねじ) R R
                材質 黄銅 - - - 黄銅 黄銅 黄銅

                T型コネクターR(真鍮製)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました