(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA141BT-6
セフティクランプ(スチーム用/真鍮製) セフティクランプ

セフティクランプ(スチーム用/真鍮製) EA141BT-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,368円
税込単価
5,905円

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント セフティクランプ(スチーム用/真鍮製)。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 本体材質:
    真鍮
  • 関連部品種類:
    ホースバンド/クランプ
  • 付属品:
    六角スクリュー、ナット
  • 使用温度:
    飽和蒸気:210℃以下、水:120℃以下
  • 六角穴付ねじサイズ:
    M8×25
  • 最高使用圧力:
    1.8MPa(18kgf/cm2)
  • 仕様:
    雌ねじ

型番

EA141BT-6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA141BT-6 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ(W×H)
重量
適合ホース内径
適合ホース外径
適合相手
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA141BT-6

68×65mm
約499g
19mm
33mm
EA141BP-6・-66、BR-6・-66、BS-6・-66用
4548745728057

1個

5,368( 5,905円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント セフティクランプ(スチーム用/真鍮製)。

EA141BT-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフティクランプ(スチーム用/真鍮製)の型番EA141BT-6のページです。
型番EA141BT-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティクランプ(スチーム用/真鍮製)

セフティクランプ(スチーム用/真鍮製)

    ホースクランプ(アルミニウム製)

    ホースクランプ(アルミニウム製)

      ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)

      ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)

        雌ねじエアーカプラソケット

        雌ねじエアーカプラソケット

          ゴム系ガスケット(シリコン製)

          ゴム系ガスケット(シリコン製)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 5,368円 2,409円 1,387円 4,399円 688円
            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
            種類 関連部品 関連部品 関連部品 標準 関連部品
            本体材質 真鍮 アルミニウム鍛造 ホワイトネオプレン アルミ、鉄(ニッケルメッキ) シリコン
            関連部品種類 ホースバンド/クランプ ホースバンド/クランプ シール材 - シール材
            付属品 六角スクリュー、ナット 六角スクリュー、ナット - - -
            使用温度 飽和蒸気:210℃以下、水:120℃以下 - - - -

            セフティクランプ(スチーム用/真鍮製)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA141BT-8
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ(W×H) 重量 適合ホース内径 適合ホース外径 適合相手 JANコード

            5,677円

            ( 6,245円 )
            1個 -

            1日目

            77×65mm約742g25mm40mmEA141BP-8・-88、BR-8・-88、BS-8・-88用4548745728064

            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました