(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R 1/2"" x13mm 雄ねじステム(スチーム用/真鍮製)

R 1/2"" x13mm 雄ねじステム(スチーム用/真鍮製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,390円
税込単価
2,629円

【商品仕様】・材質…真鍮・使用温度…蒸気:210℃以下、水:120℃以下・最高...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース用継手
  • 使用流体:
    水 / 蒸気
  • 本体材質:
    黄銅
  • 形状:
    ストレート
  • ホース接続種類:
    タケノコ
  • 接続種類:
    おねじ
  • 接続ねじの種類:
    R
  • 接続ねじの呼び:
    1/2B
  • 適用ホース内径(φ):
    13
  • サイズ(mm):
    90(全高)
  • 使用圧力:
    1.8MPa(18kgf/cm2)
  • 使用温度:
    蒸気:210℃以下、水:120℃以下
  • 六角対辺:
    22mm
  • 重量:
    約120g
  • 適合クランプ:
    EA141BT-4

型番

EA141BR-44 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA141BR-44

1個

2,390( 2,629円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…真鍮
・使用温度…蒸気:210℃以下、水:120℃以下
・最高使用圧力…1.8MPa(18kgf/cm2)
・ねじサイズ…R(PT)1/2""
・適合ホース内径…13mm
・全高…90mm
・六角対辺…22mm
・重量…約120g
・適合クランプ…EA141BT-4
・JAN:4548745729337

EA141BR-44で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R 1/2"" x13mm 雄ねじステム(スチーム用/真鍮製)の型番EA141BR-44のページです。
型番EA141BR-44に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R 1/2"" x13mm 雄ねじステム(スチーム用/真鍮製)

R 1/2"" x13mm 雄ねじステム(スチーム用/真鍮製)

    雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)

    雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)

      雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)

      雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)

        雄ねじステム(スチーム用/スチール製)

        雄ねじステム(スチーム用/スチール製)

          雄ねじプラグ(接続ねじNPT)

          雄ねじプラグ(接続ねじNPT)

            雄ねじステム(スチーム用/ステンレス製)

            雄ねじステム(スチーム用/ステンレス製)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 2,390円 1,397円 967円 1,878円 291円 4,446円
              通常出荷日 9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
              種類 ホース用継手 - ホース用継手 ホース用継手 - ホース用継手
              使用流体 水 / 蒸気 - 空気 水 / 蒸気 - 水 / 蒸気
              本体材質 黄銅 - 黄銅 スチール - ステンレス
              形状 ストレート - ストレート ストレート - ストレート
              ホース接続種類 タケノコ - タケノコ タケノコ - タケノコ

              R 1/2"" x13mm 雄ねじステム(スチーム用/真鍮製)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました