(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

雄ねじステム(スチーム用/スチール製)

雄ねじステム(スチーム用/スチール製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,878円 ~ 2,088円
税込価格
2,066円 ~ 2,297円

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント 雄ねじステム(スチーム用/スチール製)。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
接続ねじの呼び
適用ホース内径(φ)
サイズ(mm)
六角対辺
重量
JANコード
適合クランプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B
13
90(全高)
22mm
約110g
4548745799866
EA141BT-4

1個

1,878( 2,066円 )

1日目

3/4B
19
91(全高)
27mm
約170g
4548745799873
EA141BT-6

1個

2,088( 2,297円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント 雄ねじステム(スチーム用/スチール製)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雄ねじステム(スチーム用/スチール製)

雄ねじステム(スチーム用/スチール製)

    雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)

    雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)

      雄ねじプラグ(接続ねじNPT)

      雄ねじプラグ(接続ねじNPT)

        9.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ/ロック)

        9.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ/ロック)

          R 1/2"" x13mm 雄ねじステム(スチーム用/真鍮製)

          R 1/2"" x13mm 雄ねじステム(スチーム用/真鍮製)

            11.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ)

            11.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ)

              雄ねじソケット(20型/ステンレス)

              雄ねじソケット(20型/ステンレス)

                雄ねじカップリング(ワンプッシュ)

                雄ねじカップリング(ワンプッシュ)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 1,878円 1,397円 291円 1,499円 2,390円 1,030円 4,916円 1,165円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目  
                  種類 ホース用継手 - - - ホース用継手 - - -
                  使用流体 水 / 蒸気 - - - 水 / 蒸気 - - -
                  本体材質 スチール - - - 黄銅 - - -
                  形状 ストレート - - - ストレート - - -
                  ホース接続種類 タケノコ - - - タケノコ - - -

                  雄ねじステム(スチーム用/スチール製)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました