【特長】・エスコ ホース用継手 (スチール 亜鉛メッキ)です。
この商品に近い類似品がありませんでした。
EA141BE-34で型番確定
雄ねじステム(スチール 亜鉛メッキ)の型番EA141BE-34のページです。
型番EA141BE-34に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EA141BE-23 |
EA141BE-24 |
EA141BE-44 |
EA141BE-45 |
EA141BE-65 |
EA141BE-66 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 接続ねじの呼び | 適用ホース内径 (φ) | サイズ(mm) | 重量 | JANコード | 内径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
567円 ( 624円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1/4B | 10 | L:44、SW:14、L1:9、L2:28 | 22g | 4518340200579 | 6 | |
540円 ( 594円 ) | 1個 | - | 9日目 | 1/4B | 13 | L:44、SW:17、L1:9、L2:28 | 35g | 4518340200586 | 8.5 | |
1,327円 ( 1,460円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1/2B | 13 | L:65、SW:22、L1:15、L2:41 | 60g | 4518340200616 | 10 | |
1,313円 ( 1,444円 ) | 1個 | - | 2日目 | 1/2B | 15 | L:65、SW:22、L1:15、L2:41 | 62g | 4518340200623 | 12 | |
1,550円 ( 1,705円 ) | 1個 | - | 9日目 | 3/4B | 15 | L:65、SW:27、L1:16、L2:41 | 92g | 4518340200630 | 12 | |
1,452円 ( 1,597円 ) | 1個 | - | 1日目 | 3/4B | 19 | L:65、SW:27、L1:16、L2:41 | 99g | 4518340200647 | 15 |