(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

G 3/4""x19.0mm 雌ねじステム

G 3/4""x19.0mm 雌ねじステム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,894円
税込単価
2,083円

【商品仕様】・材質…スチール(亜鉛メッキ)・ねじ径…G(PF)3/4""・適合...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース用継手
  • 使用流体:
    水 / 空気
  • 本体材質:
    スチール
  • 形状:
    ストレート
  • ホース接続種類:
    タケノコ
  • 接続種類:
    めねじ
  • 接続ねじの種類:
    G
  • 接続ねじの呼び:
    3/4B
  • 適用ホース内径(φ):
    19
  • サイズ(mm):
    L:71、SW:32、L1:19、L2:40
  • 使用圧力:
    2.5MPa
  • 用途:
    圧縮空気、液体
  • 重量:
    134g
  • 表面処理:
    亜鉛メッキ
  • ツバ径:
    32
  • 内径:
    15

型番

EA141BD-11 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA141BD-11

1個

1,894( 2,083円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール(亜鉛メッキ)
・ねじ径…G(PF)3/4""
・適合ホース内径…3/4""(19mm)
・JAN:4518340200524

EA141BD-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G 3/4""x19.0mm 雌ねじステムの型番EA141BD-11のページです。
型番EA141BD-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G 3/4""x19.0mm 雌ねじステム

G 3/4""x19.0mm 雌ねじステム

    G 1"" x19.0mm 雌ねじステム

    G 1"" x19.0mm 雌ねじステム

      ニップル

      ニップル

        雄ねじステム(スチール)

        雄ねじステム(スチール)

          G 1"" x25.0mm 雌ねじステム

          G 1"" x25.0mm 雌ねじステム

            ホースジョイント

            ホースジョイント

              G 3/4""xG 1"" コネクター

              G 3/4""xG 1"" コネクター

                ホースニップル(スチール亜鉛メッキ)

                ホースニップル(スチール亜鉛メッキ)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 1,894円 2,224円 852円 4,041円 2,355円 337円 1,954円 580円
                  通常出荷日 1日目   9日目   9日目   1日目   9日目   1日目   9日目   1日目  
                  種類 ホース用継手 - - ホース用継手 - ホース用継手 - 関連部品(スリーブ・ニップル)
                  使用流体 水 / 空気 - - 水 / 空気 - 水 / 空気 - 水 / 空気
                  本体材質 スチール - - スチール - 黄銅 - スチール
                  形状 ストレート - - ストレート - ストレート - ストレート
                  ホース接続種類 タケノコ - - タケノコ - タケノコ - タケノコ

                  G 3/4""x19.0mm 雌ねじステムのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました