(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホースニップル(スチール)

ホースニップル(スチール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,172円 ~ 5,355円
税込価格
1,289円 ~ 5,891円

【特長】・エスコ ホース用継手 ホースニップル(スチール)。

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
呼径(φ)
適用ホース内径(φ)
適用ホース外径(φ)
全長
重量
JANコード
ツバ径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9
13
13.5
80mm
48g
4518340200395
25

1個

1,172( 1,289円 )

1日目

12.5
15
17
105mm
77g
4518340200401
30

1個

1,313( 1,444円 )

1日目

16
19
21
105mm
107g
4518340200418
34

1個

1,385( 1,524円 )

9日目

22
25
26.5
160mm
170g
4518340200425
42

1個

1,590( 1,749円 )

1日目

27
32
33.5
175mm
382g
4518340200432
50

1個

2,607( 2,868円 )

1日目

33
38
40
215mm
490g
4518340200449
56

1個

3,536( 3,890円 )

9日目

45
50
51
225mm
870g
4518340200456
78

1個

5,355( 5,891円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ ホース用継手 ホースニップル(スチール)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホースニップル(スチール)

ホースニップル(スチール)

    雄ねじステム(スチール 亜鉛メッキ)

    雄ねじステム(スチール 亜鉛メッキ)

      雄ねじステム(スチール)

      雄ねじステム(スチール)

        ニップル

        ニップル

          雄ねじステム(ステンレス製 SCS13)

          雄ねじステム(ステンレス製 SCS13)

            雄ねじステム(真鍮 ニッケルメッキ)

            雄ねじステム(真鍮 ニッケルメッキ)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 1,172円 540円 4,041円 852円 4,577円 357円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   9日目   1日目   1日目~  
              種類 関連部品(スリーブ・ニップル) ホース用継手 ホース用継手 - ホース用継手 ホース用継手
              使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 - - -
              本体材質 スチール スチール スチール - ステンレス 黄銅
              使用圧力 1.6MPa 1.6MPa 1.6MPa - - -
              用途 圧縮空気、液体 圧縮空気、液体 圧縮空気、液体 - - -

              ホースニップル(スチール)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました