(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA141AV-210
ニップル R×G ニップル

ニップル R×G EA141AV-210

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,151円
税込単価
1,266円

【特長】・エスコ ホース用継手 ニップル R×G(1個)です。

詳細情報を確認する

型番

EA141AV-210 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA141AV-210 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接続種類
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
サイズ
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA141AV-210

ねじ⇔ねじ異径
1/2B(15A)
L:38mm、d1:17mm、d:11mm
100g
4548745766998

1個

1,151( 1,266円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ ホース用継手 ニップル R×G(1個)です。

EA141AV-210で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニップル R×Gの型番EA141AV-210のページです。
型番EA141AV-210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニップル R×G

ニップル R×G

    R 3/8""xG 1/4"" [R/G]ニップル

    R 3/8""xG 1/4"" [R/G]ニップル

      R 3/4""xR 1/2"" ニップル

      R 3/4""xR 1/2"" ニップル

        ニップル R

        ニップル R

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 1,030円 670円 1,203円 188円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          種類 継手 - 継手 継手
          接続形状 ニップル - ニップル ニップル
          ねじの種類1 R - R R
          ねじの呼び1 3/4B(20A) - 3/4B(20A) -
          ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) G(おねじ) - R R

          この商品のバリエーション

          型番
          EA141AV-211
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          接続種類 ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) サイズ 重量 JANコード

          1,030円

          ( 1,133円 )
          1個 -

          1日目

          ねじ⇔ねじ同径・異種3/4B(20A)L:41mm、d1:17mm、d:14mm112g4548745765526

          ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました