(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

雄ねじステム(ステンレス製)

雄ねじステム(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
906円 ~ 2,378円
税込価格
997円 ~ 2,616円

【特長】・エスコ ホース用継手 雄ねじステム(ステンレス製)。

詳細情報を確認する

型番

未確定28件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
接続ねじの呼び
呼径(φ)
適用ホース内径(φ)
JANコード
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8B
5
4
4548745314847
HN-7105

1個

1,087( 1,196円 )

1日目

1/8B
7
6
4548745314878
HN-7107

1個

1,039( 1,143円 )

1日目

1/8B
8
7
4548745314885
HN-7108

1個

955( 1,051円 )

1日目

1/8B
10.5
9
4548745314908
HN-7110

1個

1,039( 1,143円 )

1日目

1/4B
6
5
4548745314915
HN-7206

1個

1,087( 1,196円 )

1日目

1/4B
6.5
5
4548745314922
HN-7265

1個

1,039( 1,143円 )

1日目

1/4B
7
6
4548745314939
HN-7207

1個

1,039( 1,143円 )

1日目

1/4B
8
7
4548745314946
HN-7208

1個

955( 1,051円 )

1日目

1/4B
9
8
4548745314953
HN-7209

1個

906( 997円 )

1日目

1/4B
12
11
4548745314977
HN-7212

1個

1,039( 1,143円 )

1日目

1/4B
14
13
4548745314991
HN-7214

1個

1,087( 1,196円 )

1日目

3/8B
6.5
5
4548745315011
HN-7365

1個

1,139( 1,253円 )

1日目

3/8B
8
7
4548745315035
HN-7308

1個

1,139( 1,253円 )

1日目

3/8B
9
8
4548745315042
HN-7309

1個

1,183( 1,301円 )

1日目

3/8B
10.5
9
4548745315059
HN-7310

1個

979( 1,077円 )

1日目

3/8B
12
11
4548745315066
HN-7312

1個

1,248( 1,373円 )

1日目

3/8B
13.5
12
4548745315073
HN-7313

1個

1,139( 1,253円 )

1日目

3/8B
14
13
4548745315080
HN-7314

1個

1,139( 1,253円 )

1日目

3/8B
16
15
4548745315097
HN-7316

1個

1,266( 1,393円 )

1日目

1/2B
10.5
9
4548745315141
HN-7410

1個

1,734( 1,907円 )

1日目

1/2B
12
11
4548745315158
HN-7412

1個

1,587( 1,746円 )

1日目

1/2B
12.7
11
4548745315165
HN-7440

1個

1,511( 1,662円 )

1日目

1/2B
14
13
4548745315189
HN-7414

1個

1,401( 1,541円 )

1日目

1/2B
16
15
4548745315196
HN-7416

1個

1,401( 1,541円 )

1日目

1/2B
19
18
4548745315202
HN-7419

1個

1,644( 1,808円 )

1日目

1/2B
20.5
19
4548745315219
HN-7420

1個

1,734( 1,907円 )

1日目

1/2B
21
20
4548745315226
HN-7421

1個

1,587( 1,746円 )

1日目

3/4B
20.5
19
4548745315257
HN-7620

1個

2,378( 2,616円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ ホース用継手 雄ねじステム(ステンレス製)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雄ねじステム(ステンレス製)

雄ねじステム(ステンレス製)

    雄ねじステム(ステンレス製 SCS13)

    雄ねじステム(ステンレス製 SCS13)

      R 1/2""x 8.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

      R 1/2""x 8.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

        R 1/4""x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)

        R 1/4""x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 906円 4,577円 1,530円 849円
          通常出荷日 1日目   1日目   9日目   9日目  
          種類 ホース用継手 ホース用継手 - -
          本体材質 ステンレス ステンレス - -
          詳細材質 SUS304 SCS13 - -
          形状 ストレート ストレート - -
          ホース接続種類 タケノコ タケノコ - -

          雄ねじステム(ステンレス製)のレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          吐出口に使用しています
          評価 5.0満足度:5.02023/08/08
          製作を依頼された切削装置の切削油の吐出口に使用しています。初めて構造でしたが、この商品を使ってホース、ホースバンドで経路を作りました。組み立ても簡単でしたし、納品後にメンテナンスの要求や苦情などはありませんでした。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました