(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA140HJ-112
ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) ユニオン 同径 ストレートユニオン

ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) ユニオン 同径 EA140HJ-112

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
678円
税込単価
746円

エスコ ワンタッチ継手 ユニオンタイプ(バルクヘッド/真鍮製)。

詳細情報を確認する

型番

EA140HJ-112 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA140HJ-112 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
JANコード
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA140HJ-112

12
4548745262827
ZX-120

1個

678( 746円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ ワンタッチ継手 ユニオンタイプ(バルクヘッド/真鍮製)。

Loading...

EA140HJ-112で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) ユニオン 同径の型番EA140HJ-112のページです。
型番EA140HJ-112に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) ユニオン 同径

ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) ユニオン 同径

    ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) ユニオン 違径

    ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) ユニオン 違径

      R 1/8""x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)

      R 1/8""x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)

        T型ユニオン(2個)

        T型ユニオン(2個)

          ストレートユニオン

          ストレートユニオン

            6mm ユニオン(バルクヘッド/ステンレス製)

            6mm ユニオン(バルクヘッド/ステンレス製)

              6mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)

              6mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)

                ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

                ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 372円 483円 5,328円 644円 609円 3,197円 2,755円 211円
                  通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目  
                  本体材質 黄銅 黄銅 - 標準(PBT) 標準(PBT) SUS316 - 黄銅
                  ねじ部材質 標準(黄銅) 標準(黄銅) - 標準(黄銅) 標準(黄銅) ねじ部なし - 標準(黄銅)
                  使用流体 空気 空気 - 空気 空気 空気 - 空気
                  継手種類 ユニオン 同径 ユニオン 違径 - ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 - ねじ取付 方向
                  ユニオン 同径 隔壁ユニオン - - ユニオンティー ユニオンストレート ユニオンストレート - -

                  ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) ユニオン 同径のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA140HJ-104
                  EA140HJ-106
                  EA140HJ-108
                  EA140HJ-110
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  適用チューブ外径1
                  (φ)
                  JANコード 型番

                  372円

                  ( 409円 )
                  1個 -

                  1日目

                  44548745262780ZX-040

                  422円

                  ( 464円 )
                  1個 -

                  1日目

                  64548745262797ZX-060

                  390円

                  ( 429円 )
                  1個 -

                  1日目

                  84548745262803ZX-080

                  479円

                  ( 527円 )
                  1個 -

                  1日目

                  104548745262810ZX-100

                  ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました