(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6mmxR 3/8"" スピードコントローラー

6mmxR 3/8"" スピードコントローラー
通常単価(税別)
1,396円
税込単価
1,536円

【商品仕様】・材質…真鍮、樹脂(PBT)・使用流体…空気・使用圧力…0.05/...

詳細情報を確認する

  • チューブ外径:
    6mm
  • 使用圧力:
    0.05~0.99MPa(0.5~9.9kgf/c㎡)
  • その他使用流体:
    空気
  • 使用温度:
    -10~60℃
  • 取付ねじ:
    R(PT)3/8”
  • 材質詳細:
    真鍮、樹脂(PBT)

型番

EA140HF-63 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA140HF-63

1個

1,396( 1,536円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…真鍮、樹脂(PBT)
・使用流体…空気
・使用圧力…0.05/0.99MPa(0.5/9.9kgf/cm2)
・使用温度…‐10/60℃
・チューブ外径…6mm
・取付ねじ…R(PT)3/8""
・工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。
・流量調整範囲が大きく微調整が容易です。
・配管方向取り出し自在
・ストップ機構付
・JAN:4518340881457

EA140HF-63で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

6mmxR 3/8"" スピードコントローラーの型番EA140HF-63のページです。
型番EA140HF-63に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6mmxR 3/8"" スピードコントローラー

6mmxR 3/8"" スピードコントローラー

    スピードコントローラー

    スピードコントローラー

      R 1/8""x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)

      R 1/8""x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)

        ハーフユニオン

        ハーフユニオン

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 1,396円 1,013円 5,328円 358円
          通常出荷日 3日目   1日目   2日目   1日目  
          チューブ外径 6mm - - -
          使用圧力 0.05~0.99MPa(0.5~9.9kgf/c㎡) 0.05~0.99MPa(0.5~9.9kgf/cm2) - 0~1MPa(0~10kgf/cm2)
          その他使用流体 空気 - - -
          使用温度 -10~60℃ - - -
          取付ねじ R(PT)3/8” - - -

          6mmxR 3/8"" スピードコントローラーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました