(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
211円 ~ 373円
税込価格
232円 ~ 410円

【特長】・エスコ ワンタッチ継手 ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
ねじサイズ
JANコード
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
Rc1/8"
4548745263466
ZP-041

1個

211( 232円 )

1日目

4
Rc1/4"
4548745263473
ZP-042

1個

265( 292円 )

1日目

6
Rc1/8"
4548745263480
ZP-061

1個

265( 292円 )

1日目

6
Rc1/4"
4548745263497
ZP-062

1個

318( 350円 )

1日目

6
Rc3/8"
4548745263503
ZP-063

1個

373( 410円 )

1日目

8
Rc1/8"
4548745262278
ZP-081

1個

267( 294円 )

1日目

8
Rc1/4"
4548745264166
ZP-082

1個

286( 315円 )

1日目

8
Rc3/8"
4548745264173
ZP-083

1個

336( 370円 )

1日目

10
Rc3/8"
4548745264197
ZP-103

1個

358( 394円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ ワンタッチ継手 ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    8mmxRc1/4"" 隔壁ユニオン

    8mmxRc1/4"" 隔壁ユニオン

      隔壁ユニオン

      隔壁ユニオン

        ユニオン(ハーフ/ステンレス製) -15~120℃

        ユニオン(ハーフ/ステンレス製) -15~120℃

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 211円 410円 298円 1,973円
          通常出荷日 1日目   9日目   1日目   1日目  
          本体材質 黄銅 - 黄銅 SUS316
          ねじ部材質 標準(黄銅) - 標準(黄銅) SUS316
          使用流体 空気 - 空気 空気
          継手種類 ねじ取付 方向 - ねじ取付 方向 ねじ取付 方向
          ねじ取付 方向 メスストレート - メス隔壁ストレート ストレート

          ユニオン(雌ねじ/真鍮製)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました