(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R1/2""・ 11x16mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)

R1/2""・ 11x16mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,836円
税込単価
4,220円

【商品仕様】・ねじサイズ…R(PT)1/2""・適合ホース内径…11mm・適合...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース用継手
  • 本体材質:
    スチール
  • 形状:
    ストレート
  • ホース接続種類:
    タケノコ
  • 接続種類:
    おねじ
  • 接続ねじの種類:
    R
  • 接続ねじの呼び:
    1/2B
  • 適用ホース内径(φ):
    11
  • 適用ホース外径(φ):
    16
  • 使用圧力:
    1.5MPa(15kgf/cm2)
  • 使用温度範囲:
    -40~85℃
  • 材質詳細:
    スプリング:スチール(ニッケルメッキ)
  • 重量:
    約239g

型番

EA140GH-5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA140GH-5

1個

3,836( 4,220円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ねじサイズ…R(PT)1/2""
・適合ホース内径…11mm
・適合ホース外径…16mm
・材質…本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ)
・使用圧力…1.5MPa(15kgf/cm2)
・使用温度範囲…-40/85℃
・重量…約239g
・ねじ部ゆるみ止め付き
・スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。
・スイベル金具付
・JAN:4548745731767

EA140GH-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R1/2""・ 11x16mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)の型番EA140GH-5のページです。
型番EA140GH-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R1/2""・ 11x16mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)

R1/2""・ 11x16mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)

    プラグ(エアーホース用/2本)

    プラグ(エアーホース用/2本)

      ステム型プラグ

      ステム型プラグ

        マイクロスーパーミニCA00型 プラグFP型 SUS316製

        マイクロスーパーミニCA00型 プラグFP型 SUS316製

          9.0mm ステム型プラグ(20型/ステンレス)

          9.0mm ステム型プラグ(20型/ステンレス)

            雄ねじステム(スチーム用/ステンレス製)

            雄ねじステム(スチーム用/ステンレス製)

              YNLシリーズ ソケットSH形

              YNLシリーズ ソケットSH形

                メーカー エスコ エスコ エスコ ニューマシン エスコ エスコ 吉田工作所
                通常価格 3,836円 571円 271円 1,802円 1,350円 4,446円 735円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                種類 ホース用継手 - - - - ホース用継手 -
                本体材質 スチール - - - - ステンレス -
                形状 ストレート - - - - ストレート -
                ホース接続種類 タケノコ - - - - タケノコ -
                接続種類 おねじ - - - - おねじ -

                R1/2""・ 11x16mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました