(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)

雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,073円 ~ 2,654円
税込価格
2,280円 ~ 2,919円

【特長】・ねじ部にゆるみ止め剤付き・スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース用継手
  • 本体材質:
    黄銅
  • 形状:
    ストレート
  • ホース接続種類:
    タケノコ
  • 接続種類:
    おねじ
  • 接続ねじの種類:
    R
  • 使用圧力:
    1.5MPa(15kgf/cm2)
  • 使用温度範囲:
    -40~85℃
  • 材質詳細:
    スプリング:ポリアミド
  • 仕様:
    スイベル金具付

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
接続ねじの呼び
適用ホース内径(φ)
適用ホース外径(φ)
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4B
6.5
10
約64g
4548745732238

1個

2,073( 2,280円 )

1日目

1/4B
8
12
約88g
4548745731736

1個

2,205( 2,426円 )

1日目

3/8B
9
13
約82g
4548745731750

1個

2,654( 2,919円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ部にゆるみ止め剤付き
・スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)

雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)

    雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)

    雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)

      R1/2""・ 11x16mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)

      R1/2""・ 11x16mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)

        カップリング(ウレタンホース用/ワンプッシュ)

        カップリング(ウレタンホース用/ワンプッシュ)

          6.5mm カップリング(流量調整付/ウレタンホース用)

          6.5mm カップリング(流量調整付/ウレタンホース用)

            雄ねじプラグ(エアーホース用/2個)

            雄ねじプラグ(エアーホース用/2個)

              雌ねじカップリング(真鍮製)

              雌ねじカップリング(真鍮製)

                カップリング(ウレタンホース用)

                カップリング(ウレタンホース用)

                  雄ねじカップリング(ワンプッシュ)

                  雄ねじカップリング(ワンプッシュ)

                    カプラソケット(ウレタンホース用)

                    カプラソケット(ウレタンホース用)

                      スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)

                      スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 2,073円 2,117円 3,836円 1,412円 2,604円 581円 2,506円 1,207円 1,165円 4,701円 2,691円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                        種類 ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 - - - - - - - -
                        本体材質 黄銅 黄銅 スチール - - - - - - - -
                        形状 ストレート ストレート ストレート - - - - - - - -
                        ホース接続種類 タケノコ タケノコ タケノコ - - - - - - - -
                        接続種類 おねじ めねじ おねじ - - - - - - - -

                        雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました