(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)

雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,117円 ~ 2,657円
税込価格
2,329円 ~ 2,923円

【特長】・ねじ部にゆるみ止め剤付き・スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース用継手
  • 本体材質:
    黄銅
  • 形状:
    ストレート
  • ホース接続種類:
    タケノコ
  • 接続種類:
    めねじ
  • 接続ねじの種類:
    G
  • 使用温度範囲:
    -40~85℃
  • 最高使用圧力:
    1.5MPa(15kgf/cm2)
  • 材質詳細:
    スプリング:ポリアミド
  • 仕様:
    スイベル金具付

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
接続ねじの呼び
適用ホース内径(φ)
適用ホース外径(φ)
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4B
6.5
10
約70g
4548745731989

1個

2,117( 2,329円 )

1日目

3/8B
8
12
約80g
4548745732221

1個

2,240( 2,464円 )

9日目

3/8B
9
13
約74g
4548745732252

1個

2,657( 2,923円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ部にゆるみ止め剤付き
・スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)

雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)

    雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)

    雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)

      9.0mm ステム型ソケット(20型/真鍮)

      9.0mm ステム型ソケット(20型/真鍮)

        11mm ステム型プラグ(中圧用/真鍮)

        11mm ステム型プラグ(中圧用/真鍮)

          9.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ/ロック)

          9.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ/ロック)

            雄ねじプラグ(接続ねじNPT)

            雄ねじプラグ(接続ねじNPT)

              R 1/2"" x13mm 雄ねじステム(スチーム用/真鍮製)

              R 1/2"" x13mm 雄ねじステム(スチーム用/真鍮製)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 2,117円 2,073円 2,106円 931円 1,499円 291円 2,390円
                通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目  
                種類 ホース用継手 ホース用継手 - - - - ホース用継手
                本体材質 黄銅 黄銅 - - - - 黄銅
                形状 ストレート ストレート - - - - ストレート
                ホース接続種類 タケノコ タケノコ - - - - タケノコ
                接続種類 めねじ おねじ - - - - おねじ

                雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました