(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA140GE-3
雌ねじプラグ(スチール製) メネジプラグ

雌ねじプラグ(スチール製) EA140GE-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

通常単価(税別)
620円
税込単価
682円

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント 雌ねじプラグ(スチール製)。

詳細情報を確認する

型番

EA140GE-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA140GE-3の仕様・寸法情報

種類標準オス・メスプラグ(オス)
接続部の種類めねじタイプ使用流体空気
本体材質[スチール] 焼入鋼(ニッケルメッキ)ねじの種類G(管用平行ねじ)
ねじの呼び(inch)3/8ねじ長さ10.5mm
エアー流量1375L/minプラグ長さ20.2mm
使用温度範囲-20~100℃全長34mm
重量約25g20型
最高使用圧力3.5MPaJANコード4548745731231
仕様バルブレス構造 - -

カタログ

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA140GE-3

3/8
4548745731231

1個

620( 682円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント 雌ねじプラグ(スチール製)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雌ねじプラグ(スチール製)の型番EA140GE-3のページです。
型番EA140GE-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雌ねじプラグ(スチール製)

雌ねじプラグ(スチール製)

    Rc 3/4"" 雌ねじプラグ

    Rc 3/4"" 雌ねじプラグ

      雌ねじプラグ

      雌ねじプラグ

        雄ねじプラグ(接続ねじNPT)

        雄ねじプラグ(接続ねじNPT)

          雌ねじプラグ(Oリング付)

          雌ねじプラグ(Oリング付)

            雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)

            雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)

              雄ねじカップリング

              雄ねじカップリング

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 565円 795円 272円 291円 300円 1,397円 877円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                オス・メス プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                接続部の種類 めねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ おねじタイプ
                使用流体 空気 空気 / 油 空気 / 油 空気 空気 / 油 空気 空気 / 油
                本体材質 焼入鋼(ニッケルメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ)

                雌ねじプラグ(スチール製)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA140GE-2
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                ねじの呼び(inch) JANコード

                565円

                ( 622円 )
                1個 -

                1日目

                1/44548745731224
                型番
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                ねじの呼び(inch) JANコード

                最近見た商品

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト