(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,285円 ~ 1,570円
税込価格
1,414円 ~ 1,727円

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • オス・メス:
    ソケット(メス)
  • 接続部の種類:
    おねじタイプ
  • 使用流体:
    空気
  • 本体材質:
    真鍮
  • ねじの種類:
    R(管用テーパおねじ)
  • シール材質:
    NBR
  • エアー流量:
    1375L/min
  • 材質:
    スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)
  • 使用温度範囲:
    -20~100℃
  • 型:
    20型
  • 最高使用圧力:
    3.5MPa
  • 仕様:
    ワンプッシュ型/ねじ部にゆるみ止め剤付

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
ねじ長さ
サイズ
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4
11mm
46.5mm×Φ27
約81g
4548745728613

1個

1,285( 1,414円 )

9日目

3/8
12mm
47.5mm×Φ27
約84g
4548745728651

1個

1,285( 1,414円 )

9日目

1/2
12mm
47.5mm×Φ27
約100g
4548745729801

1個

1,570( 1,727円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) 。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

    雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

    雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

      ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

      ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

        雄ねじプラグ(スチール製)

        雄ねじプラグ(スチール製)

          雌ねじプラグ(スチール製)

          雌ねじプラグ(スチール製)

            雄ねじカップリング(エアーホース用)

            雄ねじカップリング(エアーホース用)

              雌ねじソケット(20型/真鍮)

              雌ねじソケット(20型/真鍮)

                プラグ(エアーホース用/2本)

                プラグ(エアーホース用/2本)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 1,285円 1,289円 1,322円 500円 565円 901円 1,799円 571円
                  通常出荷日 1日目~   9日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                  オス・メス ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                  接続部の種類 おねじタイプ めねじタイプ ホース取付用 おねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ めねじタイプ ホース取付用
                  使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気
                  本体材質 真鍮 真鍮 真鍮 焼入鋼(ニッケルメッキ) 焼入鋼(ニッケルメッキ) 鋼(亜鉛メッキ) 真鍮 鋼(亜鉛メッキ)

                  雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました