エスコ カプラ・ワンタッチジョイント プラグ(エアーホース用/2本)。
EA140EK-8で型番確定
プラグ(エアーホース用/2本)の型番EA140EK-8のページです。
型番EA140EK-8に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EA140EK-12.5 |
EA140EK-9.5 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | タケノコ径 | 総重量 | 適合ホース内径※ | 呼び径 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577円 ( 635円 )2個入り | 1パック | - | 1日目 | 15mm | 67g | 13mm | 1/2" | 4518340324497 | |
581円 ( 639円 )2個入り | 1パック | - | 1日目 | 11mm | 61g | 9.5mm | 3/8" | 4518340324480 |