(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RC 1/4"" 雌ねじプラグ(スイベル型)

RC 1/4"" 雌ねじプラグ(スイベル型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
944円
税込単価
1,038円

【商品仕様】・使用圧力…1.0MPa・材質…鋼鉄(ニッケルメッキ)・ホースがよ...

詳細情報を確認する

型番

EA140EC-12 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA140EC-12

1個

944( 1,038円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用圧力…1.0MPa
・材質…鋼鉄(ニッケルメッキ)
・ホースがよじれにくいスイベル式
・ねじサイズ…Rc1/4""
・JAN:4518340524040

Loading...

EA140EC-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RC 1/4"" 雌ねじプラグ(スイベル型)の型番EA140EC-12のページです。
型番EA140EC-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RC 1/4"" 雌ねじプラグ(スイベル型)

RC 1/4"" 雌ねじプラグ(スイベル型)

    R 1/4"" 雄ねじプラグ(スイベル型)

    R 1/4"" 雄ねじプラグ(スイベル型)

      雌ねじプラグ

      雌ねじプラグ

        雌ねじカップリング(ワンプッシュ)

        雌ねじカップリング(ワンプッシュ)

          雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)

          雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)

            雌ねじエアーカプラソケット

            雌ねじエアーカプラソケット

              11.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ)

              11.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ)

                雌ねじカップリング(真鍮製)

                雌ねじカップリング(真鍮製)

                  雌ねじカップリング(エアーホース用)

                  雌ねじカップリング(エアーホース用)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 944円 678円 272円 1,030円 1,397円 4,399円 1,030円 2,506円 890円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                    種類 ロータリ ロータリ 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                    オス・メス プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                    接続部の種類 めねじタイプ おねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ めねじタイプ ホース取付用 めねじタイプ めねじタイプ
                    使用流体 空気 空気 空気 / 油 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 / 油 / 薬品 空気
                    本体材質 鋼鉄(ニッケルメッキ) 鋼鉄(ニッケルメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 真鍮 鋼(亜鉛メッキ)

                    RC 1/4"" 雌ねじプラグ(スイベル型)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました