(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3連 エアーカップリング

3連 エアーカップリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,473円
税込単価
3,820円

【商品仕様】・型…20型・使用圧力…1.0MPa・材質…合金・サイズ…67(W...

詳細情報を確認する

型番

EA140DM-3A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA140DM-3A

1個

3,473( 3,820円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型…20型
・使用圧力…1.0MPa
・材質…合金
・サイズ…67(W)×35(D)×110(H)mm
・JAN:4518340708280

Loading...

EA140DM-3Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3連 エアーカップリングの型番EA140DM-3Aのページです。
型番EA140DM-3Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3連 エアーカップリング

3連 エアーカップリング

    2連 エアーカップリング

    2連 エアーカップリング

      エアーカップリング

      エアーカップリング

        エアーカップリング(ボディ側 ねじ締め)

        エアーカップリング(ボディ側 ねじ締め)

          雌ねじカップリング

          雌ねじカップリング

            RC 1/4"" 雌ねじプラグ(スイベル型)

            RC 1/4"" 雌ねじプラグ(スイベル型)

              雌ねじプラグ(エアーホース用/2個)

              雌ねじプラグ(エアーホース用/2個)

                プラグ(エアーホース用/2本)

                プラグ(エアーホース用/2本)

                  ステム型カップリング(エアーホース用)

                  ステム型カップリング(エアーホース用)

                    雄ねじプラグ(エアーホース用/2個)

                    雄ねじプラグ(エアーホース用/2個)

                      Rc 3/8"" 雌ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)

                      Rc 3/8"" 雌ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 3,473円 2,450円 2,761円 2,968円 884円 944円 590円 571円 879円 581円 1,686円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                        種類 分岐 分岐 分岐 分岐 標準 ロータリ 標準 標準 標準 標準 標準
                        オス・メス オス・メス分岐 オス・メス分岐 オス・メス分岐 オス・メス分岐 ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                        接続部の種類 プラグ めねじタイプ プラグ めねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ ホース取付用 ホース取付用 おねじタイプ めねじタイプ
                        使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 / 油 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 / 油 / 薬品
                        本体材質 カプラー:鉄、ベース:アルミ 合金 合金 合金 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(ニッケルメッキ) 鋼(亜鉛メッキ) 鋼(亜鉛メッキ) 鋼(亜鉛メッキ) 鋼(亜鉛メッキ) SUS304

                        3連 エアーカップリングのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました