(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3連 マルチ連結自在カップリング

3連 マルチ連結自在カップリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,799円
税込単価
5,279円

【商品仕様】・使用圧力…1.0MPa・材質…鋼鉄・真鍮・サイズ…20型プラグ式...

詳細情報を確認する

型番

EA140DL-13C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類分岐オス・メスオス・メス分岐
接続部の種類プラグ使用流体空気
本体材質[スチール] 鋼鉄(ニッケルクロムメッキ)、真鍮バルブ構造片路開閉型
シール材質NBR分岐数・接続数3
使用圧力1.0MPa取出し口ソケット×3(ワンプッシュ式)
20型 - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA140DL-13C

1個

4,799( 5,279円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用圧力…1.0MPa
・材質…鋼鉄・真鍮
・サイズ…20型プラグ式
・取出し口…ソケット×3(ワンプッシュ式)
・一本の配管から3分岐に空気を取り出す事が出来ます。
・スイベル式
・JAN:4548745990164

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3連 マルチ連結自在カップリングの型番EA140DL-13Cのページです。
型番EA140DL-13Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3連 マルチ連結自在カップリング

3連 マルチ連結自在カップリング

    マルチ連結自在カップリング(取入 プラグ)

    マルチ連結自在カップリング(取入 プラグ)

      雄ねじプラグ(中圧用/真鍮製)

      雄ねじプラグ(中圧用/真鍮製)

        雄ねじプラグ(スチール製)

        雄ねじプラグ(スチール製)

          R 1/4"" 雄ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)

          R 1/4"" 雄ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)

            1連 自在ホース継手(ウレタンホース用)

            1連 自在ホース継手(ウレタンホース用)

              雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)

              雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)

                エアーカップリング

                エアーカップリング

                  雄ねじカップリング(ワンプッシュ)

                  雄ねじカップリング(ワンプッシュ)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 4,799円 2,900円 633円 500円 1,409円 2,198円 1,015円 2,761円 1,165円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    種類 分岐 分岐 標準 標準 標準 分岐 標準 分岐 標準
                    オス・メス オス・メス分岐 オス・メス分岐 プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) オス・メス分岐 プラグ(オス) オス・メス分岐 ソケット(メス)
                    接続部の種類 プラグ プラグ おねじタイプ おねじタイプ おねじタイプ ナット締込タイプ めねじタイプ プラグ おねじタイプ
                    使用流体 空気 空気 水 / 空気 / 油 / 薬品 空気 水 / 空気 / 油 / 薬品 空気 水 / 空気 / 油 / 薬品 空気 空気
                    本体材質 鋼鉄(ニッケルクロムメッキ)、真鍮 鋼鉄(ニッケルクロムメッキ)、真鍮 真鍮 焼入鋼(ニッケルメッキ) SUS304 鋼鉄(ニッケルクロムメッキ)、真鍮 真鍮 合金 鋼鉄(クロムメッキ)

                    3連 マルチ連結自在カップリングのレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    工場エアー使用
                    評価 4.0満足度:4.02023/02/13
                    工場エアーの取り出し口が1カ所しかなく、3本エアーホースをつなぐ必要が有ったので購入しましたが、とても使いやすいです。以前自作の物を使っていたが材料費、労力を考えたらこの製品を使用した方が良いです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト