(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

9.0mm ステム型ソケット(20型/真鍮)

9.0mm ステム型ソケット(20型/真鍮)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,106円
税込単価
2,317円

【商品仕様】・型…20型・材質…真鍮・シール材質…ニトリルゴム・使用温度範囲…...

詳細情報を確認する

型番

EA140DG-212 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA140DG-212

1個

2,106( 2,317円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型…20型
・材質…真鍮
・シール材質…ニトリルゴム
・使用温度範囲…-20℃/+80℃
・使用圧力…1.0MPa
・タケノコ径…9mm
・全長…72.5mm
・適用流体…空気・水
・バルブ構造…片路開閉型
・重量…106g
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・JAN:4548745757422

Loading...

EA140DG-212で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9.0mm ステム型ソケット(20型/真鍮)の型番EA140DG-212のページです。
型番EA140DG-212に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

9.0mm ステム型ソケット(20型/真鍮)

9.0mm ステム型ソケット(20型/真鍮)

    雌ねじソケット(20型/真鍮)

    雌ねじソケット(20型/真鍮)

      雄ねじソケット(20型/ステンレス)

      雄ねじソケット(20型/ステンレス)

        9.0mm ステム型プラグ(20型/ステンレス)

        9.0mm ステム型プラグ(20型/ステンレス)

          雌ねじソケット(20型/ステンレス)

          雌ねじソケット(20型/ステンレス)

            雄ねじプラグ(20型/ステンレス)

            雄ねじプラグ(20型/ステンレス)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 2,106円 1,799円 4,916円 1,350円 4,916円 1,350円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
              種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準
              オス・メス ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス)
              接続部の種類 ホース取付用 めねじタイプ おねじタイプ ホース取付用 めねじタイプ おねじタイプ
              使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
              本体材質 真鍮 真鍮 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス

              9.0mm ステム型ソケット(20型/真鍮)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました