(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R 1/4"" 雄ねじプラグ(10個)【10個入り】

R 1/4"" 雄ねじプラグ(10個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,348円
税込単価
2,583円

【用途】・エアー工具、各種エアー配管、エアー圧機器等【商品仕様】・型…20型・...

詳細情報を確認する

型番

EA140DB-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA140DB-2

1パック

10個入り

2,348( 2,583円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・エアー工具、各種エアー配管、エアー圧機器等
【商品仕様】
・型…20型
・ねじサイズ…R(PT)1/4""
・使用圧力…1.5MPa
・エアー用
・材質…鋼鉄(クロムメッキ)
・入数…10個
・重量…116g(1パック)
・JAN:4518340135321

Loading...

EA140DB-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R 1/4"" 雄ねじプラグ(10個)の型番EA140DB-2のページです。
型番EA140DB-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R 1/4"" 雄ねじプラグ(10個)

R 1/4"" 雄ねじプラグ(10個)

    雄ねじプラグ(接続ねじR)

    雄ねじプラグ(接続ねじR)

      雄ねじカップリング

      雄ねじカップリング

        雌ねじプラグ

        雌ねじプラグ

          R 1/4"" 雄ねじカップリング(5個)

          R 1/4"" 雄ねじカップリング(5個)

            R 1/4"" 雄ねじプラグ(スイベル型)

            R 1/4"" 雄ねじプラグ(スイベル型)

              雄ねじプラグ(Oリング付)

              雄ねじプラグ(Oリング付)

                雌ねじプラグ(Oリング付)

                雌ねじプラグ(Oリング付)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 2,348円 281円 877円 272円 3,809円 678円 300円 300円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  種類 標準 標準 標準 標準 標準 ロータリ 標準 標準
                  オス・メス プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                  接続部の種類 おねじタイプ おねじタイプ おねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ おねじタイプ おねじタイプ めねじタイプ
                  使用流体 空気 / 油 空気 / 油 空気 / 油 空気 / 油 空気 / 油 空気 空気 / 油 空気 / 油
                  本体材質 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(ニッケルメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ)

                  R 1/4"" 雄ねじプラグ(10個)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました