(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA140CS-21
流量調整付雄ねじプラグ リュウリョウチョウセイツキオネジプラグ

流量調整付雄ねじプラグ EA140CS-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,398円
税込単価
1,538円

【用途】・エアーツール等の空気流量調節器として使用できます。

詳細情報を確認する

型番

EA140CS-21 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA140CS-21 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの種類
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA140CS-21

R(管用テーパおねじ)
62g
4548745758696

1個

1,398( 1,538円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】・エアーツール等の空気流量調節器として使用できます。

Loading...

EA140CS-21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

流量調整付雄ねじプラグの型番EA140CS-21のページです。
型番EA140CS-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

流量調整付雄ねじプラグ

流量調整付雄ねじプラグ

    流量調整付雌ねじプラグ

    流量調整付雌ねじプラグ

      雄ねじカップリング

      雄ねじカップリング

        雌ねじプラグ

        雌ねじプラグ

          6.5mm カップリング(流量調整付/ウレタンホース用)

          6.5mm カップリング(流量調整付/ウレタンホース用)

            雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)

            雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)

              雄ねじプラグ(接続ねじNPT)

              雄ねじプラグ(接続ねじNPT)

                RC 1/4"" 雌ねじプラグ(スイベル型)

                RC 1/4"" 雌ねじプラグ(スイベル型)

                  雄ねじプラグ(接続ねじR)

                  雄ねじプラグ(接続ねじR)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 1,235円 1,386円 877円 272円 2,604円 1,397円 291円 944円 281円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 ロータリ 標準
                    オス・メス プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                    接続部の種類 おねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ めねじタイプ ナット締込タイプ おねじタイプ おねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ
                    使用流体 空気 空気 空気 / 油 空気 / 油 空気 空気 空気 空気 空気 / 油
                    本体材質 鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮 鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(ニッケルメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ)

                    流量調整付雄ねじプラグのレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    エアーブラスターの電量調整
                    評価 4.0満足度:4.02020/01/28
                    調節幅が狭い。もう少しストロークを大きくして微調整できるようにしてほしい。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA140CS-22
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    ねじの種類 重量 JANコード

                    1,235円

                    ( 1,359円 )
                    1個 -

                    1日目

                    G(管用平行ねじ)61g4548745758702

                    カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました