(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6.5mm カップリング(ワンプッシュ/ウレタンホース用/4個【4個入り】

6.5mm カップリング(ワンプッシュ/ウレタンホース用/4個

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,539円
税込単価
4,993円

【商品仕様】・使用圧力…0.98MPa・エアー用・ワンプッシュ式・材質…アルミ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース用継手
  • 使用流体:
    空気
  • 本体材質:
    アルミ
  • 形状:
    ストレート
  • ホース接続種類:
    その他
  • 接続種類:
    カップリング接続
  • 適用ホース内径(φ):
    6.5
  • 適用ホース外径(φ):
    10
  • 使用圧力:
    0.98MPa
  • 入数:
    4個
  • 材質詳細:
    アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)
  • 耐圧:
    1.5MPa(15kgf/cm2)

型番

EA140CL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類ホース用継手使用流体空気
本体材質アルミ形状ストレート
ホース接続種類その他接続種類カップリング接続
適用ホース内径(φ)6.5適用ホース外径(φ)10
使用圧力0.98MPa入数4個
材質詳細アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)耐圧1.5MPa(15kgf/cm2)

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA140CL

1パック

4個入り

4,539( 4,993円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用圧力…0.98MPa
・エアー用
・ワンプッシュ式
・材質…アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)
・適合ホース内径…6.5mm
・適合ホース外径…10mm
・入数…4個
・JAN:4518340383579

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.5mm カップリング(ワンプッシュ/ウレタンホース用/4個の型番EA140CLのページです。
型番EA140CLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6.5mm カップリング(ワンプッシュ/ウレタンホース用/4個

6.5mm カップリング(ワンプッシュ/ウレタンホース用/4個

    6.5mm プラグ(ウレタンホース用)

    6.5mm プラグ(ウレタンホース用)

      雌ねじカップリング

      雌ねじカップリング

        8.5mm ステム型カップリング

        8.5mm ステム型カップリング

          R 1/4"" 雄ねじカップリング(4個)

          R 1/4"" 雄ねじカップリング(4個)

            R 1/4"" 雄ねじカップリング

            R 1/4"" 雄ねじカップリング

               雄ねじホースジョイント

              雄ねじホースジョイント

                G 1/4""x6.5mm 雌ねじホースジョイント(スイベル式)

                G 1/4""x6.5mm 雌ねじホースジョイント(スイベル式)

                  雄ねじステム

                  雄ねじステム

                    R 1/2""x17.5mm 雄ねじステム

                    R 1/2""x17.5mm 雄ねじステム

                      R 1/4"" 雄ねじプラグ

                      R 1/4"" 雄ねじプラグ

                         雌ねじホースジョイント

                        雌ねじホースジョイント

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 4,539円 358円 1,257円 1,236円 4,338円 1,155円 577円 961円 1,118円 1,029円 322円 635円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目  
                          種類 ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 - ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 - ホース用継手 ホース用継手
                          使用流体 空気 空気 空気 空気 - 空気 - - - - 空気 -
                          本体材質 アルミ アルミ アルミ アルミ - アルミ 黄銅 黄銅 黄銅 - スチール 黄銅
                          形状 ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート
                          ホース接続種類 その他 その他 その他 タケノコ - その他 その他 その他 タケノコ - その他 袋ナット

                          6.5mm カップリング(ワンプッシュ/ウレタンホース用/4個のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト