(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6.5mm プラグ(ウレタンホース用)

6.5mm プラグ(ウレタンホース用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
358円
税込単価
394円

【商品仕様】・使用圧力…0.98MPa・エアー用・材質…アルミ/鋼鉄(クロムメ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース用継手
  • 使用流体:
    空気
  • 本体材質:
    アルミ
  • 形状:
    ストレート
  • ホース接続種類:
    その他
  • 接続種類:
    カップリング接続
  • 適用ホース内径(φ):
    6.5
  • 適用ホース外径(φ):
    10
  • 使用圧力:
    0.98MPa
  • 入数:
    1個
  • 材質詳細:
    アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)
  • 耐圧:
    1.5MPa(15kgf/cm2)

型番

EA140CK-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA140CK-1

1個

358( 394円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用圧力…0.98MPa
・エアー用
・材質…アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)
・適合ホース内径…6.5mm
・適合ホース外径…10mm
・入数…1個
・JAN:4518340332508

EA140CK-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.5mm プラグ(ウレタンホース用)の型番EA140CK-1のページです。
型番EA140CK-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6.5mm プラグ(ウレタンホース用)

6.5mm プラグ(ウレタンホース用)

    Rc 1/4"" 雌ねじプラグ

    Rc 1/4"" 雌ねじプラグ

      R 1/4"" 雄ねじプラグ

      R 1/4"" 雄ねじプラグ

        G 1/4""x6.5mm 雌ねじホースジョイント(スイベル式)

        G 1/4""x6.5mm 雌ねじホースジョイント(スイベル式)

          雄ねじステム(ステンレス製 SCS13)

          雄ねじステム(ステンレス製 SCS13)

            6.5mm 中間ホースジョイント

            6.5mm 中間ホースジョイント

              8.5mm ステム型プラグ

              8.5mm ステム型プラグ

                R 1/4"" 雄ねじカップリング

                R 1/4"" 雄ねじカップリング

                  雌ねじステム(真鍮ニッケルメッキ)

                  雌ねじステム(真鍮ニッケルメッキ)

                    雄ねじステム(真鍮 ニッケルメッキ)

                    雄ねじステム(真鍮 ニッケルメッキ)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 358円 337円 322円 961円 4,577円 672円 342円 1,155円 668円 357円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                      種類 ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手
                      使用流体 空気 空気 空気 - - - 空気 空気 - -
                      本体材質 アルミ スチール スチール 黄銅 ステンレス 黄銅 スチール アルミ 黄銅 黄銅
                      形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                      ホース接続種類 その他 その他 その他 その他 タケノコ 袋ナット タケノコ その他 タケノコ タケノコ

                      6.5mm プラグ(ウレタンホース用)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました