(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA140CJ-1
雌ねじカップリング【1~4個入り】 メネジカップリング

雌ねじカップリング EA140CJ-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,257円
税込単価
1,383円

【特長】・エスコ社 ホース用継手 雌ねじカップリング です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース用継手
  • 使用流体:
    空気
  • 本体材質:
    アルミ
  • 形状:
    ストレート
  • ホース接続種類:
    その他
  • 接続種類:
    めねじ
  • 接続ねじの種類:
    Rc
  • 接続ねじの呼び:
    1/4B
  • 使用圧力:
    0.98MPa
  • 材質詳細:
    アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)
  • 耐圧:
    1.5MPa(15kgf/cm2)
  • 仕様:
    エアー用、ワンプッシュ式

型番

EA140CJ-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA140CJ-1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
入数
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA140CJ-1

1個
4518340332492

1個

1,257( 1,383円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ社 ホース用継手 雌ねじカップリング です。

EA140CJ-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雌ねじカップリングの型番EA140CJ-1のページです。
型番EA140CJ-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雌ねじカップリング

雌ねじカップリング

    R 1/4"" 雄ねじカップリング

    R 1/4"" 雄ねじカップリング

      R 1/4"" 雄ねじカップリング(4個)

      R 1/4"" 雄ねじカップリング(4個)

        8.5mm ステム型カップリング

        8.5mm ステム型カップリング

          R 1/4"" 雄ねじプラグ

          R 1/4"" 雄ねじプラグ

            Rc 1/4"" 雌ねじプラグ

            Rc 1/4"" 雌ねじプラグ

              雄ねじステム

              雄ねじステム

                6.5mm カップリング(ワンプッシュ/ウレタンホース用/4個

                6.5mm カップリング(ワンプッシュ/ウレタンホース用/4個

                  R 1/2""x17.5mm 雄ねじステム

                  R 1/2""x17.5mm 雄ねじステム

                    ニップル R

                    ニップル R

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 1,257円 1,155円 4,338円 1,236円 322円 337円 1,118円 4,539円 1,029円 188円
                      通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目  
                      種類 ホース用継手 ホース用継手 - ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 - -
                      使用流体 空気 空気 - 空気 空気 空気 - 空気 - -
                      本体材質 アルミ アルミ - アルミ スチール スチール 黄銅 アルミ - -
                      形状 ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - -
                      ホース接続種類 その他 その他 - タケノコ その他 その他 タケノコ その他 - -

                      雌ねじカップリングのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA140CJ
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      入数 JANコード

                      4,308円

                      ( 4,739円 )

                      4個入り

                      1パック -

                      1日目

                      4個4518340383555

                      ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました