(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R 1/4"" 雄ねじカップリング

R 1/4"" 雄ねじカップリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,155円
税込単価
1,271円

【商品仕様】・使用圧力…0.98MPa・エアー用・ワンプッシュ式・材質…アルミ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース用継手
  • 使用流体:
    空気
  • 本体材質:
    アルミ
  • 形状:
    ストレート
  • ホース接続種類:
    その他
  • 接続種類:
    おねじ
  • 接続ねじの種類:
    R
  • 接続ねじの呼び:
    1/4B
  • 使用圧力:
    0.98MPa
  • 入数:
    1個
  • 材質詳細:
    アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)
  • 耐圧:
    1.5MPa(15kgf/cm2)

型番

EA140CH-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA140CH-1

1個

1,155( 1,271円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用圧力…0.98MPa
・エアー用
・ワンプッシュ式
・材質…アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)
・ねじサイズ…R(PT)1/4""
・入数…1個
・JAN:4518340332485

EA140CH-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R 1/4"" 雄ねじカップリングの型番EA140CH-1のページです。
型番EA140CH-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R 1/4"" 雄ねじカップリング

R 1/4"" 雄ねじカップリング

    R 1/4"" 雄ねじカップリング(4個)

    R 1/4"" 雄ねじカップリング(4個)

      雌ねじカップリング

      雌ねじカップリング

        R 1/4"" 雄ねじプラグ

        R 1/4"" 雄ねじプラグ

          8.5mm ステム型カップリング

          8.5mm ステム型カップリング

            ニップル R

            ニップル R

              雄ねじステム

              雄ねじステム

                Rc 1/4"" 雌ねじプラグ

                Rc 1/4"" 雌ねじプラグ

                  6.5mm カップリング(ワンプッシュ/ウレタンホース用/4個

                  6.5mm カップリング(ワンプッシュ/ウレタンホース用/4個

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 1,155円 4,338円 1,257円 322円 1,236円 188円 1,118円 337円 4,539円
                    通常出荷日 1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                    種類 ホース用継手 - ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 - ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手
                    使用流体 空気 - 空気 空気 空気 - - 空気 空気
                    本体材質 アルミ - アルミ スチール アルミ - 黄銅 スチール アルミ
                    形状 ストレート - ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート
                    ホース接続種類 その他 - その他 その他 タケノコ - タケノコ その他 その他

                    R 1/4"" 雄ねじカップリングのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました