(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA125NA-10
ナイロンチューブ(軟質) ナイロンチューブ

ナイロンチューブ(軟質) EA125NA-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,488円
税込単価
1,637円

【特長】・耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労などに優れています【用途】・油・...

詳細情報を確認する

型番

EA125NA-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA125NA-10 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径 D(φ)
内径 d(φ)
外径【区分】
内径【区分】
長さ
最高使用圧力(23℃時)
破裂圧力
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA125NA-10

41(23℃時)
10
7.5
~10
~8
5m
1.4MPa
6.1MPa
4548745313734

1個

1,488( 1,637円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労などに優れています
【用途】
・油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ

Loading...

EA125NA-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンチューブ(軟質)の型番EA125NA-10のページです。
型番EA125NA-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンチューブ(軟質)

ナイロンチューブ(軟質)

    ナイロンチューブ(高耐圧)

    ナイロンチューブ(高耐圧)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 565円 1,941円
      通常出荷日 1日目~   1日目~  
      種類 ストレート ストレート
      材質 ナイロン ナイロン
      材質 ナイロン ソフトナイロン 耐圧ナイロン
      使用流体 水 / 空気 / 一般作動油 水 / 空気 / 一般作動油
      仕様 耐屈曲疲労 耐屈曲疲労

      ナイロンチューブ(軟質)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      EA125NA-10A
      EA125NA-10B
      EA125NA-12A
      EA125NA-12B
      EA125NA-4
      EA125NA-4A
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      最小曲げ半径
      (mm)
      外径 D
      (φ)
      内径 d
      (φ)
      外径【区分】 内径【区分】 長さ 最高使用圧力(23℃時) 破裂圧力 JANコード

      2,779円

      ( 3,057円 )
      1個 あり

      1日目

      41(23℃時)107.5~10~810m1.4MPa6.1MPa4548745313741

      4,938円

      ( 5,432円 )
      1個 -

      2日目

      41(23℃時)107.5~10~820m1.4MPa6.1MPa4548745313758

      4,229円

      ( 4,652円 )
      1個 -

      1日目

      50(23℃時)129~15~910m1.4MPa6.1MPa4548745313772

      7,599円

      ( 8,359円 )
      1個 あり

      1日目

      50(23℃時)129~15~920m1.4MPa6.1MPa4548745313789

      565円

      ( 622円 )
      1個 -

      1日目

      10(23℃時)42.5~4~35m2.4MPa9.8MPa(23℃時)4548745313642

      1,133円

      ( 1,246円 )
      1個 -

      1日目

      10(23℃時)42.5~4~310m2.4MPa9.8MPa(23℃時)4548745313659

      エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました