(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

15/22mmx10m プレッシャーホース(PVC)

15/22mmx10m プレッシャーホース(PVC)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,955円
税込価格
5,451円

【商品仕様】・材質…PVC、ポリエステル糸・全長…10m・内径×外径…15×2...

詳細情報を確認する

  • 材質詳細:
    PVC、ポリエステル糸
  • 内径×外径:
    15×22mm
  • 全長:
    10m
  • 使用温度範囲:
    0~60℃
  • 使用圧力(20℃時):
    0~0.8MPa

型番

EA125HA-15B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

EA125HA-15B

1個

4,955( 5,451円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…PVC、ポリエステル糸
・全長…10m
・内径×外径…15×22mm
・使用圧力(20℃時)…0/0.8MPa
・使用温度範囲…0/60℃
・耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
・工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
・JAN:4548745175684

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

15/22mmx10m プレッシャーホース(PVC)

15/22mmx10m プレッシャーホース(PVC)

    プレッシャーホース(PVC)

    プレッシャーホース(PVC)

      ウォーターホース(ワイヤー入り)

      ウォーターホース(ワイヤー入り)

        プレッシャーホース(PVC耐油)

        プレッシャーホース(PVC耐油)

          食品用ホース(耐熱性)

          食品用ホース(耐熱性)

            15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入

            15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 4,955円 1,509円 14,694円 4,742円 5,130円 8,851円
              通常出荷日 9日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
              材質詳細 PVC、ポリエステル糸 PVC、ポリエステル糸 スチールワイヤー入り塩化ビニール PVC、ポリエステル糸 - PVC、硬鋼線
              内径×外径 15×22mm - - - - -
              全長 10m - - - - 10m
              使用温度範囲 0~60℃ 0~60℃ -5~60℃ 0~50℃ -20~80℃ 0~50℃
              使用圧力(20℃時) 0~0.8MPa - - - - -0.1~0.5MPa

              15/22mmx10m プレッシャーホース(PVC)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました