(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6.0/8.0mmx500mmフレキシブルチューブ(PFA)

6.0/8.0mmx500mmフレキシブルチューブ(PFA)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,952円
税込単価
9,847円

【商品仕様】・材質…ふっ素樹脂(PFA)・外径×内径…8×6mm・全長…500...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 材質:
    ふっ素樹脂
  • 詳細材質:
    ふっ素樹脂(PFA)
  • 色:
    その他
  • 外径 D(φ):
    8
  • 内径 d(φ):
    6
  • 外径【区分】:
    ~8
  • 内径【区分】:
    ~6
  • 全長:
    500mm
  • 最高使用温度:
    260℃
  • 最高圧力:
    4.2MPa
  • 色詳細:
    半透明
  • 重量:
    225g

型番

EA125FJ-8A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA125FJ-8A

1個

8,952( 9,847円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ふっ素樹脂(PFA)
・外径×内径…8×6mm
・全長…500mm
・最高圧力…4.2MPa
・最高使用温度…260℃
・純水性・耐薬品性・耐熱性。高温下での使用が可能
・曲がりによる配管スペースや継手数の削減が可能。可動部での使用が可能。
・カラー…半透明
・JAN:4548745313482

Loading...

EA125FJ-8Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.0/8.0mmx500mmフレキシブルチューブ(PFA)の型番EA125FJ-8Aのページです。
型番EA125FJ-8Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6.0/8.0mmx500mmフレキシブルチューブ(PFA)

6.0/8.0mmx500mmフレキシブルチューブ(PFA)

    ナフロンPTFEベンダブルチューブ

    ナフロンPTFEベンダブルチューブ

      6.0/8.0mmx 2m ふっ素樹脂チューブ(PTFE)

      6.0/8.0mmx 2m ふっ素樹脂チューブ(PTFE)

        ふっ素樹脂チューブ(FEP)

        ふっ素樹脂チューブ(FEP)

          2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)

          2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)

            フレキシブルふっ素樹脂チューブ

            フレキシブルふっ素樹脂チューブ

              耐寒透明チューブ

              耐寒透明チューブ

                メーカー エスコ ニチアス エスコ エスコ エスコ ミスミ 中部ビニール工業
                通常価格 8,952円 40,300円 3,745円 2,209円 1,293円 7,110円 3,342円
                通常出荷日 9日目   7日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                材質 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ウレタン ふっ素樹脂 -
                詳細材質 ふっ素樹脂(PFA) - - - - ふっ素樹脂(PFA) -
                その他 透明(有色含む) - その他 W(ホワイト) 透明(有色含む)
                外径 D(φ) 8 - 8 - 4 - -

                6.0/8.0mmx500mmフレキシブルチューブ(PFA)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました