(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ふっ素樹脂チューブ(PTFE)

ふっ素樹脂チューブ(PTFE) (レビュー)

通常価格(税別)
1,285円 ~ 20,334円
税込価格
1,414円 ~ 22,367円
通常出荷日
1日目~
【特長】
・耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています

ふっ素樹脂チューブ(PTFE)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備用
    評価 4.0満足度:4.02023/05/11
    耐薬性のホースが必要になり、購入しました。薬液を使用しても劣化することもないようですので、有効に使えています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂チューブ(PTFE)

ふっ素樹脂チューブ(PTFE)

    3.0/4.0mmx 5m ふっ素樹脂チューブ(PTFE)

    3.0/4.0mmx 5m ふっ素樹脂チューブ(PTFE)

      6.0/8.0mmx 2m ふっ素樹脂チューブ(PTFE)

      6.0/8.0mmx 2m ふっ素樹脂チューブ(PTFE)

        軟質ふっ素樹脂チューブ

        軟質ふっ素樹脂チューブ

          フレキシブルふっ素樹脂チューブ

          フレキシブルふっ素樹脂チューブ

            ふっ素樹脂チューブ

            ふっ素樹脂チューブ

              ふっ素ゴムチューブ 透明タイプ

              ふっ素ゴムチューブ 透明タイプ

                メーカー エスコ エスコ エスコ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                通常価格 1,285円 2,788円 3,745円 - 7,110円 - -
                通常出荷日 1日目~   9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                種類 ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                材質 ふっ素樹脂 - ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素ゴム
                仕様 非粘着性、電気絶縁性 - - - - - -
                最高使用温度 260℃ 260℃ 260℃ - - - -
                材質詳細 フッ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂(PTFE) - - - -

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。