(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA125EF-6.5
エアーホース(スイベル金具付・PVC) エアーホース

エアーホース(スイベル金具付・PVC) EA125EF-6.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,611円
税込単価
2,872円

【特長】・エアーツールの手元用ホースに便利です・スイベル式金具付によりホースの...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 材質:
    ポリ塩化ビニル
  • 色:
  • 使用流体:
    空気
  • 付属品:
    金具:R1/4"スイベル式×プラグ
  • 使用温度範囲:
    -20~60℃
  • 全長:
    1.5m
  • 最高圧力:
    1.5MPa
  • 常用圧力:
    0.98MPa

型番

EA125EF-6.5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA125EF-6.5の仕様・寸法情報

種類ストレート材質ポリ塩化ビニル
使用流体空気
外径 D(φ)10内径 d(φ)6.5
外径【区分】~10内径【区分】~7
付属品金具:R1/4"スイベル式×プラグ使用温度範囲-20~60℃
全長1.5m最高圧力1.5MPa
常用圧力0.98MPaJANコード4548745985719

カタログ

型番リスト

型番
外径 D(φ)
内径 d(φ)
外径【区分】
内径【区分】
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA125EF-6.5

10
6.5
~10
~7
4548745985719

1個

2,611( 2,872円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーツールの手元用ホースに便利です
・スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーホース(スイベル金具付・PVC)の型番EA125EF-6.5のページです。
型番EA125EF-6.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーホース(スイベル金具付・PVC)

エアーホース(スイベル金具付・PVC)

    ソフトエアーホース(カプラ付)

    ソフトエアーホース(カプラ付)

      エアーホース(カプラー付・PVC)

      エアーホース(カプラー付・PVC)

        エアーホース(PVC)

        エアーホース(PVC)

          エアーホース(黒/ゴム製)

          エアーホース(黒/ゴム製)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 2,611円 7,065円 3,592円 5,879円 7,266円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
            種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
            材質 ポリ塩化ビニル その他 ポリ塩化ビニル ポリ塩化ビニル その他
            -
            使用流体 空気 空気 空気 空気 -
            付属品 金具:R1/4"スイベル式×プラグ - - - -

            エアーホース(スイベル金具付・PVC)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA125EF-8.5
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            外径 D
            (φ)
            内径 d
            (φ)
            外径【区分】 内径【区分】 JANコード

            3,590円

            ( 3,949円 )
            1個 -

            1日目

            12.58.5~15~94548745986709
            型番
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            外径 D
            (φ)
            内径 d
            (φ)
            外径【区分】 内径【区分】 JANコード

            最近見た商品

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト