(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA125DP-4B
ソフトウレタンチューブ(耐摩耗) ソフトウレタンチューブ

ソフトウレタンチューブ(耐摩耗) EA125DP-4B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,170円
税込単価
1,287円

【特長】・従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 材質:
    ウレタン
  • 使用流体:
    水 / 空気
  • 使用温度:
    空気:-40~110℃、水:0~60℃(凍結不可)
  • 最高使用圧力(23℃時):
    0.8MPa

型番

EA125DP-4B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA125DP-4B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径 D(φ)
内径 d(φ)
外径【区分】
内径【区分】
全長
色詳細
JANコード
型番
メーカー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA125DP-4B

その他
6
4
~6
~4
5m
ナチュラル
4548745261639
ARU-6x4
アオイ

1個

1,170( 1,287円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上

Loading...

EA125DP-4Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトウレタンチューブ(耐摩耗)の型番EA125DP-4Bのページです。
型番EA125DP-4Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトウレタンチューブ(耐摩耗)

ソフトウレタンチューブ(耐摩耗)

    4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)

    4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)

      ウレタンコイルチューブ

      ウレタンコイルチューブ

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 1,132円 483円 2,272円
        通常出荷日 1日目   9日目   1日目  
        種類 ストレート - コイル
        材質 ウレタン - ウレタン
        使用流体 水 / 空気 - 水 / 空気
        使用温度 空気:-40~110℃、水:0~60℃(凍結不可) 空気:-40~110℃、水:0~60℃(凍結不可) -
        最高使用圧力(23℃時) 0.8MPa 0.8MPa -

        ソフトウレタンチューブ(耐摩耗)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA125DP-4C
        EA125DP-4D
        EA125DP-5D
        EA125DS-4B
        EA125DS-4C
        EA125DS-4D
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        外径 D
        (φ)
        内径 d
        (φ)
        外径【区分】 内径【区分】 全長 色詳細 JANコード 型番 メーカー

        2,346円

        ( 2,581円 )
        1個 -

        1日目

        その他64~6~410mナチュラル4548745261646ARU-6x4アオイ

        4,319円

        ( 4,751円 )
        1個 -

        1日目

        その他64~6~420mナチュラル4548745262117ARU-6x4アオイ

        9,867円

        ( 10,854円 )
        1個 -

        1日目

        その他85~8~520mナチュラル4548745262155ARU-8x5アオイ

        1,132円

        ( 1,245円 )
        1個 -

        1日目

        64~6~45m-4548745268744ARU-6x4アオイ

        2,189円

        ( 2,408円 )
        1個 あり

        1日目

        64~6~410m-4548745269277ARU-6x4アオイ

        4,239円

        ( 4,663円 )
        1個 -

        1日目

        64~6~420m-4548745269284ARU-6x4アオイ

        エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました