(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタンコイルチューブ

ウレタンコイルチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,272円 ~ 3,747円
税込価格
2,499円 ~ 4,122円

【特長】・長さは、コイル加工前の長さになります。【使用流体】水 / 空気

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コイル
  • 材質:
    ウレタン
  • 色:
  • 使用流体:
    水 / 空気
  • 最高使用圧力:
    0.8MPa
  • 使用温度範囲:
    -15~60℃(凍結なきこと)
  • メーカー:
    日本ピスコ(PISCO)

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外径 D(φ)
内径 d(φ)
外径【区分】
内径【区分】
全長
重量
JANコード
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
4
~6
~4
2m
-
4518340192942
UL06-2-B

1個

2,272( 2,499円 )

1日目

6
4
~6
~4
5m
-
4518340192959
UL06-5-B

1個

2,352( 2,587円 )

1日目

8
5
~8
~5
5m
181g
4518340192980
UL08-5-B

1個

3,747( 4,122円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・長さは、コイル加工前の長さになります。【使用流体】水 / 空気

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタンコイルチューブ

ウレタンコイルチューブ

    ウレタンホース(雄ねじ付)

    ウレタンホース(雄ねじ付)

      ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)

      ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)

        サンテックコイルホース

        サンテックコイルホース

          ウレタンホース(カプラー付)コイルタイプ φ8 1.4MPa

          ウレタンホース(カプラー付)コイルタイプ φ8 1.4MPa

            ウレタンホース(ねじ/カプラー付)

            ウレタンホース(ねじ/カプラー付)

              ウレタンホース(プラグ付)常用圧力1MPa

              ウレタンホース(プラグ付)常用圧力1MPa

                メーカー エスコ エスコ エスコ 十川産業 エスコ エスコ エスコ
                通常価格 2,272円 2,459円 10,387円 1,631円 4,937円 2,939円 1,464円
                通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目   1日目   1日目~  
                種類 コイル コイル コイル コイル コイル コイル コイル
                材質 ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン
                - -
                使用流体 水 / 空気 - 空気 空気 - - -
                最高使用圧力 0.8MPa - 0.98MPa(10kgf/cm2) - - - -

                ウレタンコイルチューブのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました