(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)

2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,293円
税込単価
1,422円

【商品仕様】・全長…20m・使用流体…空気、水・使用温度…空気:-40/80℃...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 材質:
    ウレタン
  • 最小曲げ半径(mm):
    8
  • 色:
  • 使用流体:
    水 / 空気
  • 外径 D(φ):
    4
  • 内径 d(φ):
    2
  • 外径【区分】:
    ~4
  • 内径【区分】:
    ~2
  • 使用温度:
    空気:-40~80℃、水:0~60℃(凍結不可)
  • 最高使用圧力:
    1.3MPa
  • 全長:
    20m
  • 破裂圧力:
    2.6MPa
  • 型番:
    U-9204-20
  • メーカー:
    アオイ

型番

EA125DD-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA125DD-4

1個

1,293( 1,422円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…20m
・使用流体…空気、水
・使用温度…空気:-40/80℃、水:0/60℃(凍結不可)
・外径×内径…4×2mm
・最高使用圧力…1.3MPa
・カラー…橙
・JAN:4548745147469

EA125DD-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)の型番EA125DD-4のページです。
型番EA125DD-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)

2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)

    3.7/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)

    3.7/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)

      2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)

      2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)

        Φ6-37mm/210mm ホースカッター

        Φ6-37mm/210mm ホースカッター

          エアーホース(PVC)

          エアーホース(PVC)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 1,293円 1,929円 1,293円 3,982円 5,879円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
            種類 ストレート ストレート ストレート 関連部品 ストレート
            材質 ウレタン ウレタン ウレタン その他 ポリ塩化ビニル
            最小曲げ半径(mm) 8 17 8 - -
            -
            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 - 空気

            2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました