(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3.7/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)

3.7/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,929円
税込単価
2,122円

【商品仕様】・全長…20m・使用流体…空気、水・使用温度…空気:-40/80℃...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 材質:
    ウレタン
  • 最小曲げ半径(mm):
    17
  • 色:
  • 使用流体:
    水 / 空気
  • 外径 D(φ):
    6
  • 内径 d(φ):
    3.7
  • 外径【区分】:
    ~6
  • 内径【区分】:
    ~4
  • 使用温度:
    空気:-40~80℃、水:0~60℃(凍結不可)
  • 最高使用圧力:
    0.9MPa
  • 全長:
    20m
  • 破裂圧力:
    2MPa
  • 型番:
    U-9206-20
  • メーカー:
    アオイ

型番

EA125DC-6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA125DC-6

1個

1,929( 2,122円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…20m
・使用流体…空気、水
・使用温度…空気:-40/80℃、水:0/60℃(凍結不可)
・外径×内径…6×3.7mm
・最高使用圧力…0.9MPa
・カラー…黄
・JAN:4548745147490

EA125DC-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.7/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)の型番EA125DC-6のページです。
型番EA125DC-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3.7/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)

3.7/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)

    2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)

    2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)

      2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)

      2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)

        Φ6-37mm/210mm ホースカッター

        Φ6-37mm/210mm ホースカッター

          エアーホース(PVC)

          エアーホース(PVC)

            ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)

            ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 1,929円 1,293円 1,293円 3,982円 5,879円 10,387円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
              種類 ストレート ストレート ストレート 関連部品 ストレート コイル
              材質 ウレタン ウレタン ウレタン その他 ポリ塩化ビニル ウレタン
              最小曲げ半径(mm) 17 8 8 - - -
              -
              使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 - 空気 空気

              3.7/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました