【特長】・スイベル式の雄ねじ付のためホースのよじれがありません。
Loading...
EA125CZ-13で型番確定
ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)の型番EA125CZ-13のページです。
型番EA125CZ-13に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EA125CZ-16 |
EA125CZ-38 |
EA125CZ-53 |
EA125CZ-58 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 外径 D (φ) | 内径 d (φ) | 外径【区分】 | 内径【区分】 | 全長 | 使用範囲 | 取付ねじサイズ | 重量 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,271円 ( 12,398円 ) | 1個 | - | 19日目 | 8 | 5 | ~8 | ~5 | 約1.26m(標準) | 6m | R(PT)1/4" | 約500g | 4548745731484 | |
17,733円 ( 19,506円 ) | 1個 | - | 19日目 | 12 | 8 | ~15 | ~8 | 約1.4m(標準) | 8m | R(PT)3/8" | 約1150g | 4548745732245 | |
26,394円 ( 29,033円 ) | 1個 | - | 19日目 | 16 | 11 | ~20 | ~15 | 約1m(標準) | 3m | R(PT)1/2" | 約1150g | 4548745731705 | |
33,263円 ( 36,589円 ) | 1個 | - | 19日目 | 16 | 11 | ~20 | ~15 | 約1.4m(標準) | 8m | R(PT)1/2" | 約2053g | 4548745731729 |