(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.5MPa

ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.5MPa

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,168円 ~ 17,857円
税込価格
2,385円 ~ 19,643円

エスコ チューブ・チューブ関連部品 ウレタンホース(カプラー付)。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 材質:
    ウレタン
  • 使用温度範囲:
    -20~60℃
  • 常用圧力:
    1.5MPa(15kgf/cm2)
  • 材質詳細:
    ウレタン樹脂

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径 D(φ)
内径 d(φ)
外径【区分】
内径【区分】
全長
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
10
6.5
~10
~7
10m
4548745156683

1個

5,563( 6,119円 )

19日目

40
10
6.5
~10
~7
20m
4548745156690

1個

8,509( 9,360円 )

1日目

40
10
6.5
~10
~7
30m
4548745156676

1個

11,499( 12,649円 )

1日目

55
12.5
8.5
~15
~9
10m
4548745156706

1個

2,168( 2,385円 )

1日目

55
12.5
8.5
~15
~9
20m
4548745156713

1個

11,777( 12,955円 )

1日目

55
12.5
8.5
~15
~9
30m
4548745156720

1個

17,857( 19,643円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ チューブ・チューブ関連部品 ウレタンホース(カプラー付)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.5MPa

ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.5MPa

    8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付)

    8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付)

      8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付)

      8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付)

        エアーホース(PVC)

        エアーホース(PVC)

          酸素ホース(青/ゴム製)

          酸素ホース(青/ゴム製)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 2,168円 17,618円 10,484円 5,879円 4,299円
            通常出荷日 1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目  
            種類 ストレート ストレート - ストレート ストレート
            材質 ウレタン ウレタン - ポリ塩化ビニル その他
            使用温度範囲 -20~60℃ -20~60℃ - -20~60℃ -
            常用圧力 1.5MPa(15kgf/cm2) 1.5MPa(15kgf/cm2) 1.5MPa(15kgf/c㎡) 1.5MPa 0.98MPa(10kgf/cm2)
            材質詳細 ウレタン樹脂 ウレタン樹脂 ウレタン樹脂 - 天然ゴム

            ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.5MPaのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました