(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA125CA-3
ウレタンホース(ねじ/カプラー付) ウレタンホース

ウレタンホース(ねじ/カプラー付) EA125CA-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,010円
税込単価
5,511円

エスコ チューブ・チューブ関連部品 ウレタンホース(ねじ/カプラー付)。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コイル
  • 材質:
    ウレタン
  • 色:
  • 外径 D(φ):
    8
  • 内径 d(φ):
    5
  • 外径【区分】:
    ~8
  • 内径【区分】:
    ~5
  • 使用温度範囲:
    -20~60℃
  • 常用圧力:
    0.69MPa(7kgf/cm2)
  • 材質詳細:
    ウレタン樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA125CA-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA125CA-3 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
使用範囲
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA125CA-3

カプラー付
3m
150g
4518340004856

1個

5,010( 5,511円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ チューブ・チューブ関連部品 ウレタンホース(ねじ/カプラー付)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

EA125CA-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンホース(ねじ/カプラー付)の型番EA125CA-3のページです。
型番EA125CA-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタンホース(ねじ/カプラー付)

ウレタンホース(ねじ/カプラー付)

    ウレタンホース(カプラー付)コイルタイプ φ5 0.69MPa

    ウレタンホース(カプラー付)コイルタイプ φ5 0.69MPa

      ウレタンホース(プラグ付)常用圧力0.69MPa

      ウレタンホース(プラグ付)常用圧力0.69MPa

        ウレタンホース(カプラー付)コイルタイプ φ8 1.4MPa

        ウレタンホース(カプラー付)コイルタイプ φ8 1.4MPa

          ウレタンホース(ねじ付)

          ウレタンホース(ねじ付)

            エアーホース(スイベル金具付・PVC)

            エアーホース(スイベル金具付・PVC)

              ウレタンホース(雄ねじ付)

              ウレタンホース(雄ねじ付)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 2,939円 3,628円 3,951円 4,937円 2,839円 2,611円 2,459円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                種類 コイル コイル コイル コイル コイル ストレート コイル
                材質 ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン ポリ塩化ビニル ウレタン
                - -
                外径 D(φ) 8 8 8 12 - - 8
                内径 d(φ) 5 5 5 8 - - 5

                ウレタンホース(ねじ/カプラー付)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA125CA-10
                EA125CA-5
                EA125CB-3
                EA125CB-5
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                仕様 使用範囲 重量 JANコード

                8,102円

                ( 8,912円 )
                1個 -

                1日目

                カプラー付10m-4518340004849

                5,609円

                ( 6,170円 )
                1個 あり

                1日目

                カプラー付5m220g4518340004863

                2,939円

                ( 3,233円 )
                1個 あり

                1日目

                G(PF)1/4"ねじ3m-4518340004917

                3,739円

                ( 4,113円 )
                1個 あり

                1日目

                G(PF)1/4"ねじ5m-4518340004924

                エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました