(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ9.5 1.4MPa

ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ9.5 1.4MPa

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,557円 ~ 9,877円
税込価格
7,213円 ~ 10,865円

エスコ チューブ・チューブ関連部品 ウレタンホース(カプラー付)。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 材質:
    ウレタン
  • 色:
  • 外径 D(φ):
    13.5
  • 内径 d(φ):
    9.5
  • 外径【区分】:
    ~15
  • 内径【区分】:
    ~10
  • 仕様:
    スイベル金具、プラグ、ソケット付
  • 常用圧力:
    1.4MPa(200PSI)
  • 材質詳細:
    ウレタン樹脂

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
全長
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7.5m
4548745683721

1個

6,557( 7,213円 )

1日目

15m
4548745683738

1個

9,877( 10,865円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ チューブ・チューブ関連部品 ウレタンホース(カプラー付)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ9.5 1.4MPa

ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ9.5 1.4MPa

    ウレタンホース(カプラー付)コイルタイプ φ8 1.4MPa

    ウレタンホース(カプラー付)コイルタイプ φ8 1.4MPa

      6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)

      6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)

        ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.5MPa

        ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.5MPa

          ウレタンホース(プラグ付)常用圧力0.69MPa

          ウレタンホース(プラグ付)常用圧力0.69MPa

            8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付)

            8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付)

              エアーホースリール(ウレタン製)内径6.5×外径10mm/内径8.5×外径12.5mm

              エアーホースリール(ウレタン製)内径6.5×外径10mm/内径8.5×外径12.5mm

                ウレタンホース

                ウレタンホース

                  ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.4MPa

                  ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.4MPa

                    エアーホースリール(ウレタン製)左右360°回転仕様 内径6.5×外径10mm/内径8×外径12mm

                    エアーホースリール(ウレタン製)左右360°回転仕様 内径6.5×外径10mm/内径8×外径12mm

                      8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付)

                      8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 6,557円 4,937円 7,353円 5,563円 3,951円 17,618円 50,320円 4,016円 4,375円 22,167円 10,484円
                        通常出荷日 1日目   1日目   9日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目  
                        種類 ストレート コイル - ストレート コイル ストレート 関連部品 ストレート ストレート 関連部品 -
                        材質 ウレタン ウレタン - ウレタン ウレタン ウレタン - ウレタン ウレタン - -
                        - - - - - - -
                        外径 D(φ) 13.5 12 - - 8 10 - - - - -
                        内径 d(φ) 9.5 8 - - 5 6.5 - - - - -

                        ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ9.5 1.4MPaのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました