(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付)

8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,618円
税込単価
19,380円

【商品仕様】・常用圧力…1.5MPa(15kgf/cm2)・材質…ウレタン樹脂...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 材質:
    ウレタン
  • 最小曲げ半径(mm):
    40
  • 外径 D(φ):
    10
  • 内径 d(φ):
    6.5
  • 外径【区分】:
    ~10
  • 内径【区分】:
    ~7
  • 使用温度範囲:
    -20~60℃
  • 全長:
    20m
  • 常用圧力:
    1.5MPa(15kgf/cm2)
  • 材質詳細:
    ウレタン樹脂

型番

EA125BR-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA125BR-20

1個

17,618( 19,380円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・常用圧力…1.5MPa(15kgf/cm2)
・材質…ウレタン樹脂
・ワンタッチカプラー付
・内径×外径…8.5×12.5mm
・全長…20m
・JAN:4518340830035

Loading...

EA125BR-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付)の型番EA125BR-20のページです。
型番EA125BR-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付)

8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付)

    8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付)

    8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付)

      ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.5MPa

      ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.5MPa

        酸素ホース(青/ゴム製)

        酸素ホース(青/ゴム製)

          ソフトウレタンチューブ(黒/白)

          ソフトウレタンチューブ(黒/白)

            エアーホース(PVC)

            エアーホース(PVC)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 17,618円 10,484円 5,563円 4,299円 1,229円 5,879円
              通常出荷日 1日目   3日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
              種類 ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート
              材質 ウレタン - ウレタン その他 ウレタン ポリ塩化ビニル
              最小曲げ半径(mm) 40 - - - - -
              外径 D(φ) 10 - - - - -
              内径 d(φ) 6.5 - - - - -

              8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました