(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付)

8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付)
通常単価(税別)
10,484円
税込単価
11,532円

【商品仕様】・常用圧力…1.5MPa(15kgf/cm2)・材質…ウレタン樹脂...

詳細情報を確認する

  • 全長:
    10m
  • 内径×外径:
    8.5×12.5mm
  • 常用圧力:
    1.5MPa(15kgf/c㎡)
  • 材質詳細:
    ウレタン樹脂

型番

EA125BR-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA125BR-10

1個

10,484( 11,532円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・常用圧力…1.5MPa(15kgf/cm2)
・材質…ウレタン樹脂
・ワンタッチカプラー付
・内径×外径…8.5×12.5mm
・全長…10m
・JAN:4518340830011

EA125BR-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付)の型番EA125BR-10のページです。
型番EA125BR-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付)

8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付)

    ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.5MPa

    ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.5MPa

      8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付)

      8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付)

        ウレタンホース

        ウレタンホース

          6.5/10.0mmx 5m ウレタンホース(カプラ-付)

          6.5/10.0mmx 5m ウレタンホース(カプラ-付)

            8.5/12.5mmx 30m ウレタンホース

            8.5/12.5mmx 30m ウレタンホース

              ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.4MPa

              ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.4MPa

                6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)

                6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)

                  エアーホース(ソフトウレタン製)

                  エアーホース(ソフトウレタン製)

                    酸素ホース(青/ゴム製)

                    酸素ホース(青/ゴム製)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 10,484円 2,168円 17,618円 4,016円 6,731円 15,788円 4,375円 6,712円 10,186円 4,299円
                      通常出荷日 3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目~   9日目   1日目   1日目  
                      全長 10m - 20m - 5m 30m - 20m - 10m
                      内径×外径 8.5×12.5mm - - - - 8.5×12.5mm - 6.5×10mm - -
                      常用圧力 1.5MPa(15kgf/c㎡) 1.5MPa(15kgf/cm2) 1.5MPa(15kgf/cm2) 1.47MPa(15kgf/cm2) 1.47MPa(15kgf/cm2) 1.47MPa(15kgf/c㎡) 1.4MPa(200PSI) 1.4MPa(200PSI) 1.5MPa(15kgf/cm2) 0.98MPa(10kgf/cm2)
                      材質詳細 ウレタン樹脂 ウレタン樹脂 ウレタン樹脂 ウレタン樹脂 ホース:ウレタン樹脂、カプラー:鉄(クロムメッキ) ウレタン樹脂 ウレタン樹脂 ウレタン樹脂 ウレタン樹脂 天然ゴム

                      8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました