(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタンホース(プラグ付)常用圧力0.69MPa

ウレタンホース(プラグ付)常用圧力0.69MPa

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,951円 ~ 7,759円
税込価格
4,346円 ~ 8,535円

エスコ チューブ・チューブ関連部品 ウレタンホース(プラグ付)。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コイル
  • 材質:
    ウレタン
  • 外径 D(φ):
    8
  • 内径 d(φ):
    5
  • 外径【区分】:
    ~8
  • 内径【区分】:
    ~5
  • 使用温度範囲:
    0~50℃
  • 取付ねじ:
    G(PF)1/4"
  • 常用圧力:
    0.69MPa(7kgf/cm2)
  • 材質詳細:
    ウレタン樹脂

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
使用範囲
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.8m
155g
4518340383142

1個

3,951( 4,346円 )

1日目

3m
-
4518340383159

1個

4,202( 4,622円 )

1日目

4.2m
-
4518340383166

1個

5,081( 5,589円 )

1日目

7m
-
4518340383173

1個

7,759( 8,535円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ チューブ・チューブ関連部品 ウレタンホース(プラグ付)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタンホース(プラグ付)常用圧力0.69MPa

ウレタンホース(プラグ付)常用圧力0.69MPa

    ウレタンホース(ねじ/カプラー付)

    ウレタンホース(ねじ/カプラー付)

      ウレタンホース(雄ねじ付)

      ウレタンホース(雄ねじ付)

        ウレタンホース(カプラー付)コイルタイプ φ5 0.69MPa

        ウレタンホース(カプラー付)コイルタイプ φ5 0.69MPa

          ウレタンホース(ねじ付)

          ウレタンホース(ねじ付)

            ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)

            ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 3,951円 2,939円 2,459円 3,628円 2,839円 10,387円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
              種類 コイル コイル コイル コイル コイル コイル
              材質 ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン
              外径 D(φ) 8 8 8 8 - -
              内径 d(φ) 5 5 5 5 - -
              外径【区分】 ~8 ~8 ~8 ~8 - -

              ウレタンホース(プラグ付)常用圧力0.69MPaのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました